Qualità dell'aria per galline ovaiole in gabbia e libere

Una buona qualità dell'aria è essenziale per galline ovaiole sane e produttive. Le strutture interne devono disporre di un'adeguata ventilazione per rimuovere l'umidità in eccesso, il calore e l'ammoniaca, ridurre l'accumulo di particolato e migliorare la salute respiratoria. Le soluzioni Munters per la ventilazione e la gestione dei livelli di ammoniaca e dei rifiuti alimentari consetono di raggiungere temperatura, umidità e qualità dell'aria ottimali. Garantite il benessere delle vostre galline ovaiole e aumentate la loro produttività con Munters.
Aumento della redditività e del benessere degli animali con il recupero del calore
Utilizzando il calore generato dal pollame per fornire calore si riducono i costi energetici e si alleviano i problemi di qualità dell'aria nei pollai. Assicurate un ambiente confortevole e sano per i volatili. Con il sistema di recupero termico Munters Heat-X Rotate , gliallevatori di pollame possono ottimizzare il clima interno mantenendo bassi i costi di riscaldamento.

Massimizzare la produzione di uova grazie a una ventilazione adeguata
È ben noto che una gestione efficace delle condizioni ambientali riduce i costi di produzione. Una ventilazione adeguata aiuta anche a ridurre l'accumulo di polvere, muffa e altre particelle nocive, che possono causare problemi respiratori e ridurre la produzione di uova.
La gestione della qualità dell'aria in tempo reale consente di monitorare, analizzare e controllare l'ambiente all'interno del pollaio da qualsiasi dispositivo.
Scoprite tutti i vantaggi della ventilazione controllata digitalmente
Aggiornate la vostra azienda agricola con il purificatore dell'aria di scarico Lavamatic di Munters
Migliorate la qualità dell'aria della vostra azienda agricola con Munters Lavamatic, un purificatore dell'aria di scarico avanzato. Con un modulo completo e prefabbricato e un'esclusiva unità tamburo, riduce drasticamente le emissioni nocive, creando un ambiente più sicuro e più sano per il pollame e le persone. Inoltre, èfacileda installare sul lato corto o lungo della stalla.

Gestire le emissioni di ammoniaca dai pollai di galline ovaiole
La riduzione dell'ammoniaca all'interno dei pollai di galline ovaiole favorisce una buona qualità dell'aria interna e un migliore potenziale di prestazioni del pollame. Strategie come la corretta ventilazione e la gestione dei nutrienti e della lettiera/del letame aiutano a controllare i livelli di ammoniaca per salvaguardare la salute delle galline ovaiole e delle persone che lavorano nei pollai.
La ventilazione funge da controllo della qualità dell'aria interna, rimuovendo l'ammoniaca dal pollaio e portando aria fresca. Mantenere un'adeguata ventilazione tutto l'anno aiuta a ridurre i livelli di ammoniaca gassosa e a mantenere asciutta la lettiera.