Gestione dei mangimi

Una gestione efficace del mangime è fondamentale per massimizzare la produzione di carne nei polli. Pratiche di alimentazione corrette garantiscono che i vostri volatili ricevano la giusta quantità e qualità di nutrienti necessari per una crescita e una salute ottimali. Le pratiche includono anche il monitoraggio dell'assunzione di mangimi, l'evitamento degli sprechi di mangimi e il mantenimento della qualità dei mangimi grazie a uno stoccaggio e una movimentazione adeguati in ogni punto della catena di produzione. Il monitoraggio degli indici di conversione alimentare contribuisce a rilevare problemi e a identificare le necessarie modifiche al programma di alimentazione. La gestione dei mangimi svolge anche un ruolo nella riduzione della quantità di rifiuti e urina prodotti, contribuendo a mantenere una qualità dell'aria ottimale e a ridurre il rischio di malattie.

Rivoluzionate la vostra produzione di pollame con l'automazione digitale
Sfruttate appieno il potenziale della vostra produzione avicola con l'automazione digitale. Dite addio ai tempi di fermo e agli elevati costi e accogliete l'aumento dell'efficienza e della produttività. Grazie all'integrazione digitale dei vostri mulini per mangimi, pollai e impianti di lavorazione, potrete prevedere con facilità la manutenzione e ottimizzare i processi. Scoprite un nuovo livello di praticità e portate la vostra produzione di pollame a un livello superiore.
Scoprite le nostre soluzioni digitali per la gestione degli allevamenti avicoli

Garantire la sicurezza dei mangimi con il monitoraggio in tempo reale
La connettività digitale nell'alimentazione dei polli offre diversi vantaggi, tra cui la sicurezza alimentare. Collegando digitalmente le diverse fasi del processo produttivo, è possibile tracciare gli ingredienti dei mangimi dai mulini per mangimi, attraverso i pollai e fino all'impianto di lavorazione finale. Ciò garantisce che i volatili ricevano il giusto alimento al momento giusto e fornisce anche informazioni preziose per la tracciabilità e la sicurezza alimentare.
Grazie all'integrazione digitale, il mangime può essere monitorato e regolato in tempo reale, riducendo il rischio di interruzioni del mangime e migliorando i tassi di crescita dei volatili, con conseguente aumento della produzione e della redditività.

Semplificate le operazioni del mulino per mangimi e massimizzate la redditività dei polli con Amino
Tracciate tutte le operazioni del tuo mulino per mangimi con Amino di MTech Systems, dai singoli ingredienti alle versioni delle formule, dagli ordini alle spedizioni. Collegandosi all'allevamento di polli e sfruttando la potenza di un unico sistema centralizzato, è possibile gestire tutti i costi di produzione dei mangimi, ottimizzare le prestazioni dei volatili, il tasso di conversione dei mangimi e aumentare i profitti.

Controllo dell'umidità per lo stoccaggio dei cereali e le operazioni di macinazione
Un corretto controllo dell'umidità nei mulini per mangimi è essenziale per mantenere l'integrità e la qualità dei cereali immagazzinati e di altri prodotti. Aiuta a ridurre gli sprechi e a preservare il valore nutrizionale del prodotto, il che si traduce in una produzione di mangimi più redditizia ed efficiente. Investire in un sistema affidabile di controllo dell'umidità garantisce livelli ottimali di umidità nel vostro mulino per mangimi, riducendo così il deterioramento e promuovendo la longevità dei vostri prodotti immagazzinati. Con il sistema giusto, è possibile garantire una qualità costante e una migliore efficienza complessiva del processo di fresatura.