Qualità dell'aria

Una buona qualità dell'aria è essenziale per galline ovaiole sane e produttive. Le strutture interne devono disporre di un'adeguata ventilazione per rimuovere l'umidità in eccesso, il calore e l'ammoniaca, ridurre l'accumulo di particolato e migliorare la salute respiratoria. Soluzioni Munters per lagestione della ventilazione, dei livelli di ammoniaca e dei rifiuti alimentari aiutano a raggiungere temperatura umidità e qualità dell'aria ottimali. Assicurate il benessere delle vostre galline ovaiole e aumentate la loro produttività con Munters. 

Please accept marketing cookies to watch YouTube videos.

Ottimizzare la ventilazione in base al peso del volatile

Munters Trio Poultry è un sistema di controllo del clima all'avanguardia che utilizza misurazioni precise del peso dei volatili per ottimizzare la ventilazione nei pollai e nei complessi più grandi. Gli algoritmi di modellazione avanzati e predittivi del sistema monitorano continuamente il peso dei volatili e regolano la ventilazione di conseguenza. Risultato? Un ambiente confortevole e sano per i volatili, ottimizzando i tassi di conversione del mangime e aumentando la produttività. 

Trio Poultry si integra perfettamente con le bilance di precisione e gli attuatori Munters, consentendo un controllo preciso e automatizzato dell'ambiente domestico. Riducendo il consumo energetico e riducendo al minimo i livelli di ammoniaca con Trio Poultry, si migliorano significativamente la salute e il benessere dei volatili aumentando al contempo la redditività e la sostenibilità dell'allevamento. 

Maggiori informazioni sulle sfide della ventilazione

Please accept marketing cookies to watch YouTube videos.

Rivoluzionare le emissioni ambientali della stalla

Il purificatore dell'aria di scarico Lavamatic di Munters è la soluzione definitiva per gli allevamenti avicoli e suini. Questo purificatore dell'aria di scarico a prova di futuro contribuisce a ridurre le emissioni di polvere e ammoniaca del 90%. Inoltre, riduce i germi e la muffa del 95%. Un modulo prefabbricato completo, pronto all'uso alla consegna. Posizionatelo semplicemente su una parete a frontone o su un lato lungo dell'edificio. 

Con una capacità di pulizia di 50.000 m3/h, Lavamatic utilizza un'esclusiva unità a tamburo che non richiede costose pompe di circolazione. Per la riduzione degli odori è disponibile una fase biologica opzionale. 

Perché il controllo della qualità dell'aria per i polli è importante

Per mantenere la salute e la produttività dei volatili, un buon controllo della qualità dell'aria è fondamentale negli allevamenti di polli. Una scarsa qualità dell'aria può portare a difficoltà respiratorie e malattie, che possono influire sull'aumento di peso e sui tassi di conversione del mangime, con conseguenti perdite economiche. 

Una ventilazione adeguata può contribuire a ridurre l'ammoniaca in eccesso e la polvere nell'aria, creando un ambiente più pulito e sano per i volatili. Investire in sistemi di controllo del clima di qualità può garantire una qualità dell'aria ottimale.