Ridurre l'umidità per una maggiore efficienza e minori costi di manutenzione
L'umidità in eccesso è un problema persistente nel settore delle costruzioni e delle infrastrutture. Le soluzioni Munters per l'edilizia e le infrastrutture garantiscono i corretti livelli di umidità, sia per accelerare i processi di costruzione che per mantenere sane le infrastrutture già esistenti.
L'umidità in eccesso rallenta la costruzione durante i processi come l'indurimento del calcestruzzo e può causare corrosione, muffa e altri problemi nelle infrastrutture esistenti, come le palificazioni dei ponti. Munters è un'azienda globale leader nella deumidificazione industriale ad alta efficienza energetica. Le nostre soluzioni garantiscono i giusti livelli di umidità per le costruzioni e le infrastrutture. Utilizzando la nostra rivoluzionaria piattaforma di controllo, Munters AirC e le soluzioni di connettività, è possibile monitorare e gestire le nostre apparecchiature di trattamento dell'aria compatibili con la connettività dal proprio computer o dispositivo intelligente.
Applicazioni per l'edilizia e le infrastrutture
Essiccazione del calcestruzzo durante la costruzione
L'attesa del processo di asciugatura naturale è spesso impossibile a causa del tempo che il calcestruzzo può impiegare per asciugarsi, causando ritardi. Se non vengono rispettate le specifiche per il contenuto di umidità nel calcestruzzo, non è possibile costruire il piano successivo, applicare sigillanti e i subappaltatori di pavimenti non possono procedere. Questa reazione a catena dei ritardi aumenta i costi e rischia di superare le scadenze per il completamento.
Tra i vari materiali da costruzione, il calcestruzzo può essere una delle fonti di umidità più fastidiose. Anche se una lastra può apparire asciutta, l'aspetto può essere fuorviante. In condizioni ambientali medie, una lastra di calcestruzzo versata all'interno di un edificio chiuso si asciuga a una velocità di circa un pollice al mese. Ma anche questa è una generalizzazione; il tasso effettivo differirà in base agli ingredienti del lotto di calcestruzzo (la progettazione della miscela), alle procedure di polimerizzazione e alle condizioni ambientali (temperatura e umidità interna ed esterna).
L'umidità in eccesso causa diversi problemi:
- Migrazione dell'umidità sulla superficie, che può causare il fallimento degli adesivi, lo scolorimento del materiale del pavimento e la formazione di bolle nei rivestimenti.
- Crescita di muffa in altri materiali poiché l'umidità ambiente rimane elevata. Scarsa adesione iniziale del pavimento installato sulla lastra.
I dispositivi di deumidificazione Munters contribuiscono a fornire il clima perfetto per processi di costruzione più rapidi. E grazie alla rivoluzionaria piattaforma di controllo, Munters AirC e alle soluzioni di connettività, è possibile monitorare e gestire i nostri deumidificatori da cantiere abilitati alla connettività dal proprio computer o dispositivo intelligente.
Contattate Munters per informazioni sulla nostra gamma di prodotti progettati per soddisfare le esigenze del settore edile.
Vantaggi:
- Tempi di asciugatura più brevi
- Minore rischio di scolorimento e muffa
- Accesso più rapido per i subappaltatori
- Migliore adesione dei sigillanti
Mantenere asciutte le infrastrutture
La maggior parte dei tipi di infrastrutture si affida molto all'acciaio per fornire la resistenza necessaria. Purtroppo, la corrosione dei componenti in acciaio è comune e non sempre facile da rilevare, il che la rende particolarmente pericolosa, poiché può comportare guasti strutturali, danni ambientali e la perdita di investimenti di capitale e forse persino della vita.
Tuttavia, l'aria secca inibisce significativamente la corrosione. L'umidità è la causa principale di bulloni arrugginiti, armature corrose e travi indebolite. In altre parole: meno umidità significa meno manutenzione.
I dispositivi di deumidificazione Munters possono aiutare a spostare l'aria carica di umidità all'esterno, garantendo che l'aria all'interno di una torre del ponte, ad esempio, possa essere mantenuta asciutta per rallentare la corrosione. E grazie alla rivoluzionaria piattaforma di controllo Munters AirC e all'applicazione basata su cloud Connected Climate®, è possibile monitorare e gestire i nostri deumidificatori con connettività dal proprio computer o dispositivo intelligente.
Contattate Munters per informazioni sulla nostra gamma di prodotti progettati per soddisfare le esigenze del settore delle infrastrutture.
Vantaggi:
- Minore rischio di corrosione
- Minori costi di manutenzione
- Vita utile più lunga