Preservazione delle preziose collezioni conservate
Controllate il vostro clima interno tutto l'anno fornendo livelli costanti di temperatura e umidità nei vostri magazzini. Le soluzioni di controllo del clima Munters proteggono film, nastri, documenti, libri, auto e manufatti in archivi, musei, biblioteche, tende magazzino, garage e strutture di deposito temporaneo con sistemi di deumidificazione collaudati.
L'esposizione a un'elevata umidità relativa può danneggiare le auto d'epoca. Livelli di umidità relativa inferiori al 50% lasciano la maggior parte dei materiali intatti, non influenzati dall'umidità nell'aria. Produrre aria secca con un deumidificatore ad assorbimento è l'unico modo affidabile per proteggere le vostre preziose collezioni, indipendentemente dalle condizioni atmosferiche.
Sebbene il riscaldamento sia un metodo comunemente utilizzato per controllare l'umidità relativa, non è sempre il metodo migliore. La temperatura di per sé non influisce sulla qualità dei materiali. In un edificio riscaldato, l'umidità relativa può fluttuare tra il 20 e il 70%, a seconda delle condizioni esterne, rendendo il riscaldamento un modo costoso e inefficace per controllare l'umidità.
Invece, con la deumidificazione si controlla l'umidità relativa, mantenendola costante tutto l'anno, indipendentemente dalle condizioni esterne. Riducendo l'uso del riscaldamento si può risparmiare energia, garantendo al contempo il controllo dell'umidità per proteggere i materiali immagazzinati. Proteggete le vostre preziose collezioni e risparmiate il 30-70% sui costi energetici rispetto al riscaldamento passando a una soluzione di deumidificazione Munters.
Esplorate la nostra offerta per magazzini, archivi e musei
Prodotti - Magazzini, archivi e musei
"L'affidabilità è fondamentale. Abbiamo optato per una sostituzione diretta e non abbiamo nemmeno preso in considerazione l'uso di altri sistemi. Questa è la nostra area di stoccaggio più critica e abbiamo bisogno di un sistema su cui poter contare. Sappiamo di poter contare su Munters."
Stuart Walpole, Process Manager
Floranova

Soluzioni Munters per magazzini, archivi e musei
La conservazione di preziose collezioni in magazzini, archivi e musei richiede un'attenzione meticolosa. Munters offre servizi di conservazione specializzati per proteggere film, nastri, documenti, libri, auto e manufatti tutto l'anno. Le nostre soluzioni di controllo del clima mantengono costanti i livelli di temperatura e umidità, garantendo l'integrità delle tue collezioni.
I servizi di avvio e messa in servizio di Munters garantiscono un funzionamento efficace del sistema di controllo del clima fin dall'inizio. I nostri tecnici esperti perfezionano meticolosamente il vostro sistema, fornendo l'ambiente ottimale per preservare preziosi reperti e opere d'arte. Con le nostre offerte di assistenza, potete massimizzare il ciclo di vita delle vostre apparecchiature e garantire la longevità delle vostre collezioni.

Ottenete supporto per la conservazione
Munters è consapevole dell'importanza di proteggere le preziose collezioni dagli effetti nocivi di un'umidità eccessiva. I nostri affidabili sistemi di deumidificazione e umidificazione mantengono i livelli di umidità relativa al di sotto del 50%, proteggendo i materiali dalla degradazione legata all'umidità. Quando Munters è il vostro partner per la conservazione, le vostre collezioni ricevono la massima cura e attenzione che meritano.
Affidatevi a Munters per ottenere il massimo supporto nella conservazione dei vostri magazzini, archivi e musei. Con il nostro costante impegno per l'eccellenza e la dedizione alla conservazione del patrimonio culturale, le vostre collezioni rimarranno intatte e accessibili per le generazioni future.