Proteggete le vostre preziose collezioni
Mantenete le vostre collezioni di archivio in condizioni ottimali con un sistema di deumidificazione Munters. Dite addio al costoso riscaldamento. Non preoccupatevi delle condizioni atmosferiche esterne. Controllate i livelli di umidità relativa e proteggete e preservate gli oggetti di valore dagli effetti dannosi dell'umidità con un deumidificatore.
L'esposizione a un'elevata umidità relativa può danneggiare le auto d'epoca. Un'umidità relativa inferiore al 50% in genere preserva la maggior parte dei materiali, proteggendoli dai livelli di umidità nell'aria. Produrre aria secca con un deumidificatore ad assorbimento è l'unico modo affidabile per proteggere le vostre preziose collezioni, indipendentemente dalle condizioni atmosferiche.

Proteggete i vostri archivi a lungo termine
Gli archivi pubblici e privati offrono aree di stoccaggio sicure e climatizzate per collezioni come documenti di ricerca, documenti pubblici, libri, film, indumenti e semenze. L'archiviazione richiede un controllo costante del clima affinché l'integrità delle raccolte rimanga stabile nel tempo e soddisfi i requisiti legali di conservazione e le aspettative di accessibilità per le generazioni future.
In qualità di archivisti o responsabili dei registri, comprendete bene l'importanza della conservazione a lungo termine dei materiali. Un'umidità relativa elevata e non controllata può causare gravi danni alla maggior parte dei materiali.
Mantenere livelli di umidità relativa bassi e stabili tutto l'anno con un deumidificatore Munters contribuisce a garantire condizioni climatiche interne ideali negli archivi. Munters contribuisce a mantenere condizioni di stoccaggio ottimali, con livelli di umidità relativa compresi tra il 45 e il 60% e temperature comprese tra 16 e 19 °C. Anche le strutture di archiviazione temporanea, come le tende magazzino militari e i rifugi, beneficiano dell'uso dei deumidificatori Munters. Conservate elettronica, documenti, acciaio, veicoli, prodotti alimentari e farmaceutici in sicurezza in un ambiente con umidità completamente controllata.

Deumidificazione: la soluzione ottimale per le vostre preziose collezioni
L'esposizione a un'elevata umidità relativa può danneggiare le auto d'epoca. Un sistema di deumidificazione Munters elimina l'umidità dall'aria, controllando efficacemente i livelli di umidità.
I deumidificatori Munters eliminano l'umidità dall'aria utilizzando una ruota ad assorbimento, che attrae e trattiene facilmente il vapore acqueo. Mentre l'aria viene soffiata attraverso la struttura del rotore o la ruota essiccante, il rotore in gel di silice essiccante igroscopico assorbe l'umidità presente nell'aria. L'aria carica di umidità esce dal rotore sotto forma di aria secca.