Deumidificatori per dry room per batterie agli ioni di litio per un ambiente di produzione perfetto

Che si tratti di un piccolo laboratorio di ricerca e sviluppo, di un microambiente o di un impianto di produzione su larga scala, è possibile ottenere un controllo ottimale dell'umidità e massimizzare la produzione di batterie agli ioni di litio con le soluzioni di deumidificazione per dry room Munters.

Non tutte le batterie sono prodotte allo stesso modo

La domanda di batterie agli ioni di litio è in crescita. Dai veicoli ibridi ed elettrici ai telefoni cellulari, dai computer portatili ai dispositivi medici, i produttori di batterie sono sotto pressione per aumentare la capacità, sviluppando al contempo batterie con una maggiore capacità di accumulo, una maggiore durata e una ricarica più rapida.

Il controllo dell'umidità a basso punto di rugiada nelle dry room per batterie è essenziale per garantire la massima qualità di produzione, operatività e spazi di lavoro sicuri delle batterie agli ioni di litio. I deumidificatori per dry room Munters forniscono un controllo dell'umidità efficiente e costante, garantendo prestazioni stabili tutto l'anno. Raggiungendo punti di rugiada compresi tra -40 °F e -94 °F [-40 °C e -70 °C] o anche inferiori, i deumidificatori per dry room Munters riducono i costi energetici fino al 30% e sono ideali per la produzione di batterie agli ioni di litio.  

Risorse