Controllo del clima per migliorare la qualità della produzione e prolungare la durata degli aerei
Il controllo del clima è fondamentale per l'industria aerospaziale, incidendo sulla qualità e sulla longevità dell'aeromobile e dei suoi componenti. Munters fornisce un'ampia gamma di soluzioni climatiche collaudate e ad alta efficienza energetica per l'aviazione civile e l'industria aerospaziale.
Fattori come l'umidità e la temperatura influiscono direttamente sulla disponibilità, sulla qualità e sulle condizioni dei sistemi, delle attrezzature e dei componenti aerospaziali, nonché sui costi di manutenzione, riparazione e sostituzione.
Per contribuire a creare le migliori condizioni climatiche negli ambienti aerospaziali, Munters fornisce soluzioni di deumidificazione e umidificazione per ottimizzare i livelli di umidità, i sistemi di ventilazione e l'abbattimento dei composti organici volatili (VOC) per ridurre al minimo le emissioni.
Con un team globale di esperti, Munters fornisce soluzioni aerospaziali che hanno un impatto positivo sulle tue operazioni, garantendo le giuste condizioni climatiche e fornendo un ritorno immediato.
Come funziona?
- Sistema a pacchetto che può essere consegnato direttamente in loco.
- Flessibile: unità disponibili per l'acquisto o il noleggio a breve o lungo termine.
Applicazioni per il settore aerospaziale e civile
Migliorare la qualità della produzione
La produzione aerospaziale richiede condizioni climatiche interne speciali. I materiali compositi, ad esempio, richiedono un adeguato controllo del clima per regolare la qualità e i tassi di polimerizzazione. Con il suo team di esperti in controllo del clima, Munters offre un'ampia gamma di soluzioni collaudate ad alta efficienza energetica per il tuo processo di produzione.
Contattate Munters per richiedere informazioni sulla nostra vasta gamma di soluzioni di controllo del clima per l'aviazione civile e l'industria aerospaziale.
Vantaggi:
- Qualità superiore e più costante
- Produzione più rapida
- Ambiente di lavoro più confortevole
Accelerare i processi di verniciatura degli aerei
Ridurre al minimo le condizioni statiche durante la verniciatura degli aerei è importante per evitare uno spessore irregolare della vernice e una scarsa qualità del lavoro di verniciatura in generale. Munters offre soluzioni collaudate di deumidificazione, ventilazione e abbattimento dei VOC per mantenere il clima desiderato e ridurre al minimo le emissioni delle operazioni di verniciatura aerospaziale.
Nel corso degli anni, abbiamo anche fornito le nostre soluzioni per il clima industriale a organizzazioni come la NASA e l'ESA.
Contattate Munters per richiedere informazioni sulla nostra vasta gamma di soluzioni di controllo del clima per l'aviazione civile e l'industria aerospaziale.
Vantaggi:
- Qualità più costante
- Tempi di asciugatura più rapidi
- Emissioni ridotte
- Ambiente di lavoro più confortevole
Proteggere le apparecchiature
I sistemi e i componenti per aeromobili beneficiano del controllo dell'umidità, con un minor rischio di corrosione e di costosi guasti elettronici all'avionica e ai sistemi. Una causa comune di problemi legati all'umidità è l'assorbimento di umidità nelle coperture isolanti durante il volo. Di conseguenza, il microclima nell'aeromobile contribuisce alla corrosione strutturale all'interno della cabina a pressione e influenza il comportamento delle apparecchiature sensibili all'umidità e delle interfacce di cavi e connettori.
Munters fornisce anche soluzioni di deumidificazione per i programmi spaziali. L'ESA trasporta spesso componenti nel proprio sito di lancio di Kourou, nella Guyana francese, in container deumidificati. In questo modo, la qualità dei componenti viene preservata durante il trasporto e lo stoccaggio fino al montaggio di questi articoli nel sistema di lancio Ariane.
Contattate Munters per richiedere informazioni sulla nostra vasta gamma di soluzioni di controllo del clima per l'aviazione civile e l'industria aerospaziale.
Vantaggi:
- Prevenzione di condensa, muffa e corrosione
- Protezione dell'avionica e degli impianti elettrici
- Riduzione dei costi di manutenzione
Conservare gli aeromobili fermi a terra
La deumidificazione protegge gli aerei a terra da danni a breve o lungo termine dovuti all'umidità e garantisce prontezza operativa alle compagnie aeree e agli aeroporti di tutto il mondo. A seguito della pandemia di Covid-19, molti aerei sono stati portati a terra e sono ora a rischio significativo di costosi danni dovuti a problemi legati all'umidità come condensa, muffa e corrosione.
Proprietari di flotte, proprietari di aeromobili, compagnie aeree regionali e nazionali e centri di manutenzione aeroportuale traggono vantaggio dalla garanzia della giusta soluzione di controllo del clima per le loro esigenze. Munters vanta una vasta esperienza globale nella conservazione di aerei militari e civili a terra.
Proteggendo l'interno dell'aeromobile fermo a terra con le soluzioni di deumidificazione Munters si riducono e controllano i livelli di umidità all'interno della cabina. Mantenendo l'umidità relativa a un livello basso, indipendentemente dalle condizioni ambientali fluttuanti, si proteggono i sedili della cabina, i tappeti e l'elettronica dal deterioramento dovuto all'umidità.
Contattate Munters per richiedere informazioni sulla nostra vasta gamma di soluzioni di controllo del clima per l'aviazione civile e l'industria aerospaziale.
Vantaggi:
- Ridurre la manutenzione costosa e non necessaria degli aeromobili
- Prevenire i danni spesso irreparabili al tessuto interno dell'aeromobile
- Proteggere dalla corrosione e dai danni all'avionica e agli impianti elettrici
- Contribuire a garantire che gli aeromobili a terra siano pronti a volare quando necessario
Migliorare il clima a bordo
Le tecnologie e i componenti Munters sono stati integrati nei prodotti leader di mercato per il controllo dell'umidità di CTT Systems. Il Cair System di CTT umidifica le cabine degli aerei estremamente asciutte, garantendo un clima confortevole per passeggeri ed equipaggio. Il Zonal Drying System di CTT impedisce l'eccesso di peso indesiderato dovuto alla condensa all'interno della superficie esterna dell'aeromobile e il conseguente assorbimento di umidità nelle coperture isolanti.
Contattate Munters per richiedere informazioni sulla nostra vasta gamma di soluzioni di controllo del clima per l'aviazione civile e l'industria aerospaziale.
Vantaggi:
- Migliori condizioni di lavoro per l'equipaggio
- Clima della cabina più confortevole per i passeggeri
- Minori costi di manutenzione