Soluzioni di controllo del clima, recupero di energia e tecnologia clean
Mentre Munters è forse meglio conosciuta per le sue soluzioni di deumidificazione, fornisce anche una gamma di soluzioni di controllo del clima, recupero di energia e tecnologia clean per processi di produzione commerciali e industriali critici.
Applicazioni per l'industria generale
Prevenzione di corrosione, muffa e funghi
Mantenere l'umidità relativa interna a un livello basso previene la formazione di condensa, che può causare corrosione, muffa e funghi. Il riscaldamento dell'aria per mantenere adeguati livelli di umidità relativa consuma energia non necessaria. I deumidificatori ad assorbimento Munters rimuovono l'umidità e mantengono livelli ottimali di umidità relativa senza aumentare la temperatura, garantendo così un notevole risparmio energetico nelle applicazioni industriali.
Contattate Munters per informazioni sulla nostra vasta gamma di soluzioni di controllo del clima per tutti i tipi di produzione.
Vantaggi:
- Previene muffa, funghi e corrosione
- Protegge gli impianti elettrici
- Riduce i costi energetici senza aumentare la temperatura
- Riduzione dei costi di manutenzione
- Offre un ambiente di lavoro più confortevole
Migliore qualità dell'aria e ambienti di lavoro
La qualità dell'aria interna (IAQ) è compromessa da inquinanti come polvere, polline, muffa, muffe e composti organici volatili (VOC). L'esposizione a lungo termine a una scarsa qualità dell'aria interna può contribuire a malattie respiratorie croniche come l'asma.
Aumentare la ventilazione negli edifici senza compromettere l'umidità interna è una sfida. Munters utilizza due tecnologie collaudate: recupero di energia per eliminare gli sprechi e la deumidificazione essiccante affinché i livelli di umidità relativa rientrino in un intervallo accettabile che soddisfi gli standard ASHRAE per il comfort degli edifici. Inoltre, Munters fornisce sistemi di roto-concentratori a zeolite, economici e ad alta efficienza energetica. Rimuovono i VOC dall'aria migliorando al contempo l'ambiente di lavoro e l'ambiente nel suo complesso.
Contattate Munters per informazioni sulla nostra vasta gamma di soluzioni di controllo del clima per tutti i tipi di produzione.
Vantaggi:
- Migliore qualità dell'aria interna
- Comfort migliorato
- Costi operativi ridotti
- Conformità alle linee guida ASHRAE
Condizioni di conservazione perfette
Una delle principali preoccupazioni dei proprietari di magazzini e strutture di stoccaggio, in particolare di quelli che contengono merci sensibili o delicate, è l'umidità eccessiva. Può causare danni costosi e distruttivi a molte merci comunemente immagazzinate, come metalli, polvere, alimenti, elettronica e abbigliamento, per non parlare delle attrezzature nello stabilimento stesso.
Sebbene migliorando l'isolamento dell'edificio si riduca il problema, è necessaria una soluzione a lungo termine per mantenere il clima perfetto. L'installazione dei dispositivi di deumidificazione Munters sposta l'aria carica di umidità all'esterno o condensa l'umidità in acqua, mantenendo le merci immagazzinate in condizioni ottimali.
Contattate Munters per informazioni sulla nostra vasta gamma di soluzioni di controllo del clima per tutti i tipi di produzione.
Vantaggi:
- Proteggere merci e attrezzature immagazzinate
- Prevenzione di muffa, batteri e corrosione
- Controllo del clima interno tutto l'anno
- Garantire un clima confortevole per gli occupanti dell'edificio
- Ridurre i costi energetici
Controllo combinato di temperatura e umidità
Spesso i produttori devono controllare la temperatura e l'umidità in modo indipendente. I sistemi di condizionamento dell'aria industriali ad alta efficienza energetica di Munters utilizzano in modo intelligente la tecnologia del rotore ad assorbimento per gestire varie combinazioni di controllo della temperatura e dell'umidità.
L'eliminazione ottimizzata dell'umidità industriale di Munters e gli impianti di aria esterna dedicati (DOAS) sono in grado di erogare aria molto secca per gestire le condizioni di picco di progettazione latente in spazi controllati. Inoltre, possono funzionare a una capacità di ingresso ridotta per ridurre al minimo il consumo energetico e offrire livelli di umidità dell'aria di alimentazione più moderati durante i periodi in cui il carico latente dello spazio controllato è meno grave. I sistemi mantengono le condizioni di temperatura e umidità desiderate per lo spazio, offrendo al contempo un'eccezionale flessibilità per rispondere a ampie fluttuazioni di temperatura e umidità in modo efficiente dal punto di vista energetico.
Contattate Munters per informazioni sulla nostra vasta gamma di soluzioni di climatizzazione per tutti i tipi di produzione.
Vantaggi:
- Climatizzazione precisa in base alle esigenze
- Elevata flessibilità
- Costi energetici ridotti
Soluzioni ad alta efficienza energetica per processi più puliti
Le tecnologie clean di Munters sono dotate di sistemi di eliminazione della nebbia e di separazione gas-liquido per aiutare laddove i liquidi e i gas richiedono separazione, tecnologia di trasferimento di massa per separare i componenti chimici e facilitare l'estrazione liquida e l'abbattimento dei VOC per eliminare gli inquinanti dall'aria. Le tecnologie clean migliorano la produttività dei processi riducendo al contempo le emissioni.
Contattate Munters per informazioni sulle nostre soluzioni tecnologiche clean per tutti i tipi di produzione.
Vantaggi:
- Esperienza leader nel settore
- Migliorare la produzione e l'efficienza energetica
- Riduzione delle emissioni
- Riduzione delle emissioni di carbonio
Raffreddamento ad alta efficienza energetica
Munters è leader globale nelle soluzioni di raffrescamento evaporativo. Le nostre tecnologie di raffrescamento evaporativo diretto e indiretto sono sostenibili ed efficienti dal punto di vista energetico, utilizzando il metodo di raffrescamento naturale.
Le soluzioni di raffrescamento evaporativo Munters includono raffrescatori evaporativi diretti, in cui l'acqua liquida viene trasformata in vapore e rilasciata nell'aria utilizzando un cuscinetto ingegnerizzato per fornire raffrescamento adiabatico, e raffrescatori evaporativi indiretti, in cui l'acqua evaporativa raffredda l'aria di scarico mentre passa attraverso uno scambiatore di calore, mantenendo così un'umidità costante nello spazio condizionato. Le tecnologie di raffrescamento evaporativo diretto e indiretto sono estremamente efficienti dal punto di vista energetico, eliminando la necessità di compressori nel ciclo di raffreddamento.
Contattate Munters per informazioni sulle nostre soluzioni di raffreddamento per tutti i tipi di produzione.
Vantaggi:
- Esperienza leader nel settore
- Sostenibilità ed efficienza energetica
- Affidabilità e convenienza
- Disponibile per un'ampia gamma di esigenze di raffreddamento