Centraline e accessori per l'automazione

Termostato

L'RDT-5 è un termostato digitale a cinque stadi che funziona in combinazione con centraline o come unità autonoma (utilizzando la propria temperatura per attivare i sistemi di backup).

Punti salienti

  • Correlazione automatica con il giorno di crescita corrente e il setpoint target
  • Cinque termostati indipendenti
  • Ogni fase può essere impostata per le operazioni di raffreddamento o riscaldamento di backup
  • Curva di temperatura a dieci punti e dieci giorni
  • Può essere programmato tramitele centraline Platinum o direttamente dall'interfaccia utente RDT-5
  • L'unità funziona indipendentemente dalla centralina, garantendo il funzionamento quando sono necessari sistemi di backup
  • Nessun software necessario per far funzionare l'unità, solo per la configurazione

Prodotti di questa serie

ModelloManuale d'uso
RDT-5

TitoloLink per il download
RDT-5 Triple Phase EN R1.4 116343 MUR.pdfManuale d'usoIngleseVisualizza