Aggiunta strutturata
Aggiunta strutturata ME-II
Affidatevi all'aggiunta strutturata ME-II di Munters per una separazione efficiente vapore-liquido, garantendo una bassa caduta di pressione e una produttività costante nelle applicazioni di trasferimento di massa. Personalizzare l'area di superficie o le dimensioni di crimpatura dell'ondulazione per ottimizzare le prestazioni. Questa aggiunta è economica per una separazione efficace.
Punti salienti
- Prestazioni prevedibili
- Bassa caduta di pressione
- Alta efficienza
- Versatile
- Rapporto di turndown migliorato
Prodotti di questa serie
| Modello | Superficie specifica (m2/m3) |
|---|---|
| ME-II 65 | 65 |
| ME-II 125 | 125 |
| ME-II 170 | 170 |
| ME-II 200 | 210 |
| ME-II 250 | 250 |
| ME-II 350 | 350 |
| ME-II 500 | 500 |
| ME-II 750 | 750 |
- Alta produttività (tipo "X") o standard (tipo "Y")