Inserti per torre
Distributori di liquidi
I distributori di liquidi Munters garantiscono che il liquido di processo si distribuisca uniformemente sull'area della sezione trasversale di una colonna di trasferimento di massa per un trasferimento di massa efficiente tra la superficie del liquido e quella del letto imballato. L'equalizzazione della portata del liquido per area unitaria riduce al minimo le variazioni nei percorsi del flusso, promuovendo una distribuzione più uniforme del flusso e migliorando l'efficienza complessiva del trasferimento di massa.
Punti salienti
- Operazioni di trasferimento di massa più efficienti
- Maggiore produttività
- Distribuzione uniforme del liquido sul letto a riempimento
- Elevata purezza del prodotto
- Elevata purezza del prodotto
Prodotti di questa serie
| Modello |
|---|
| Distributore/ridistributore di tipo piatto |
| Distributore/ridistributore moltiplicatore di flusso |
| Distributore/ridistributore piano rialzato |
| Distributore a vaschetta con scatola di separazione |
| Distributore/ridistributore a vaschetta con pozzetto |
| Distributore/ridistributore a vaschetta con chiusura finale |
| Distributore/ridistributore V-Weir |
| Distributore con braccio di tubo |
| Spray Nozzle Distributor |
- Disponibile in diversi materiali (acciaio inossidabile, acciaio zincato o plastica)
| Titolo | Link per il download | ||
|---|---|---|---|
| Mass Transfer-CT-EN-202112 | Catalogo | Inglese | Visualizza |