Aggiunta casuale

Medal-Pak

Migliorate le prestazioni della torre con l'aggiunta casuale Medal-Pak® di Munters, che combina perfettamente i vantaggi delle aggiunte a sella e ad anello. Offre un'efficienza superiore e una caduta di pressione ridotta rispetto ad alternative simili, gestendo al contempo in modo efficace carichi di vapore e liquido identici.

Punti salienti

  • Efficace per l'uso in torri ad alta pressione e per vuoto
  • Ampia ed efficace area di interfaccia
  • Elevata resistenza meccanica
  • La struttura robusta impedisce alle estremità di divaricarsi
  • Convenienza

    Prodotti di questa serie

    ModelloSuperficie (m2/m3)Volume inoccupato (%)
    Medal-Pak n. 1529195.6
    Medal-Pak n. 2522596.6
    Medal-Pak® n. 4015097.7
    Medal-Pak n. 5010098
    Medal-Pak # 607498
    Medal-Pak n. 706098.5