Aggiunta casuale
Pall Ring
Migliorate la distribuzione vapore-liquido con una bassa caduta di pressione utilizzando il Pall Ring di Munters. Il suo design aperto e la resistenza allo sporco garantiscono una distribuzione uniforme, migliorando l'efficienza nella separazione chimica all'interno delle colonne di trasferimento di massa. Ciò migliora sia la capacità della torre che le prestazioni complessive.
Punti salienti
- Ottimizzare le prestazioni dei processi
- Migliorare la resa delle torri a riempimento
- Produttività economica e prevedibile
- Distribuzione uniforme vapore-liquido
Prodotti di questa serie
| Modello | Superficie (m2/m3) | Volume inoccupato (%) |
|---|---|---|
| Anello Pall 10 mm (3/8") | 482 | 92.8 |
| Anello Pall 16 mm (5/8") | 344 | 93.1 |
| Anello Pall 25 mm (1") | 206 | 94.8 |
| Anello Pall 38 mm (1,5") | 130 | 96 |
| Anello Pall 50 mm (2") | 102 | 95.9 |
- Disponibile in diversi materiali (acciaio inossidabile, acciaio zincato o plastica)