Sensori
Contatore dell'acqua
I contatori di acqua che utilizzano il principio multi-jet sono gli strumenti di misura della portata con il miglior rapporto qualità-prezzo e una lunga durata.
Punti salienti
- L'unica parte mobile, la girante, è a contatto con l'acqua per un'usura minima e la massima affidabilità
- Registri sigillati ad azionamento magnetico
- L'opzione incapsulata in acciaio inossidabile/vetro è garantita incondizionatamente contro l'appannamento
- Disponibile in varie dimensioni (da 0,75" a 1,5")
Prodotti di questa serie
| Modello | Peso (kg) | Intervallo operativo di temperatura (°C) | Manuale d'uso |
|---|---|---|---|
| RWM | 1 | 0 to 50 | Visualizza |
| Titolo | Link per il download | ||
|---|---|---|---|
| AGH_Manual_RWM 1 Inch.pdf | Manuale d'uso | Inglese | Visualizza |
| RWM-MS-1.5 Inch R1.0 116402.pdf | Manuale d'uso | Inglese | Visualizza |
| RWM-MS-2 Inch Manual Rev 1.0 116335.pdf | Manuale d'uso | Inglese | Visualizza |