Applicazioni e centraline
GreenClimate
Il controller Munters GreenClimate fornisce un sistema di climatizzazione completo per le serre.
Punti salienti
- Automazione economica
- Massima efficienza e resa
- Riduzione dei costi di riscaldamento e raffrescamento
- Gli allarmi in tempo reale tengono gli agricoltori informati sui potenziali problemi
Prodotti di questa serie
| Modello | L x P x A (mm) | Peso (kg) | Intervallo operativo di temperatura (°C) | Intervallo alimentazione elettrica | Scheda prodotto | Manuale d'uso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GreenClimate | 320 x 180 x 470 | 6 | 0 to 50 | 100 - 240 VAC | Visualizza |
| Titolo | Link per il download | ||
|---|---|---|---|
| Green Climate Installation Rev 2.0 116781.pdf | Istruzioni di montaggio | Inglese | Visualizza |
| Green Climate Instal R1.3 116819 IT.pdf | Istruzioni di montaggio | Italiano | Visualizza |