Applicazioni e centraline
GreenField
I controller Munters GreenField ottimizzano la resa e la qualità dei raccolti in serre e campi aperti automatizzando i sistemi di irrigazione e fertirrigazione.
Punti salienti
- Automazione economica
- L'interfaccia facile da usare semplifica la configurazione e la programmazione
- Gli allarmi in tempo reale tengono gli agricoltori informati sui potenziali problemi
- L'app GreenField garantisce l'accesso 24/7 alle operazioni
Prodotti di questa serie
| Modello | L x P x A (mm) | Peso (kg) | Intervallo operativo di temperatura (°C) | Intervallo alimentazione elettrica | Scheda prodotto | Manuale d'uso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GreenField | 320 x 180 x 470 | 6 | 0 to 50 | 115 - 230 VAC | ||
| GreenField ECO | 265 x 180 x 325 | 4.5 | 0 to 50 | 115 - 230 VAC | ||
| App GreenField e CommBox | 182 x 146 x 20 | 1 | 0 to 50 | 24 VDC | Visualizza | |
| Controller CC GreenField | 320 x 180 x 470 | 4.5 | -10 to +50 | 12 VDC | ||
| Sistema Green RTU | 274 x 121 x 296 | 2 | 0 to 50 | 12 VDC | Visualizza |
| Titolo | Link per il download | ||
|---|---|---|---|
| Green Field Installation Rev 1.9 116783.pdf | Istruzioni di montaggio | Inglese | Visualizza |
| Green Field Installation IT R1.3 116842.pdf | Istruzioni di montaggio | Italiano | Visualizza |
| Green Field ECO Installation Rev 1.7 116785.pdf | Istruzioni di montaggio | Inglese | Visualizza |
| Green Field ECO Installation R1.3 IT 116844.pdf | Istruzioni di montaggio | Italiano | Visualizza |
| RTU RX Module IM R1.4 116812.pdf | Istruzioni di montaggio | Inglese | Visualizza |
| Radio Repeater Module IM Rev 1.4 116810.pdf | Istruzioni di montaggio | Inglese | Visualizza |
| Serial Transmitter Module IM R1.3 116809.pdf | Istruzioni di montaggio | Inglese | Visualizza |
| RTU PtP Module Installation Manual Rev 1.1 116863.pdf | Istruzioni di montaggio | Inglese | Visualizza |
| Green RTU Configuration Manual R1.6 116815.pdf | Manuale d'uso | Inglese | Visualizza |
| Green Field DC User Manual Rev 1.1 116816.pdf | Manuale di installazione | Inglese | Visualizza |
| Green Field DC Install Manual Rev 1.1 116817.pdf | Manuale di installazione | Inglese | Visualizza |
| Single Cable RTU R1.2 116872.pdf | Manuale di installazione | Inglese | Visualizza |