Applicazioni e centraline
Rotem Platinum
Il sistema Rotem Platinum di Munters è tra le unità di controllo del clima più avanzate nel settore avicolo, fornendo agli allevatori ampie capacità di gestione.
Highlights
- Schermo standard o touchscreen di facile utilizzo
- Accesso remoto e allarmi in tempo reale
- Supporto multilingue
- Supporta un numero illimitato di dispositivi e bilance
- Opzioni di montaggio in armadio o su pannello per impieghi gravosi
- Supporta la tecnologia dei motori Munters Drive e EC
Prodotti di questa serie
Modello | L x P x A (mm) | Peso (kg) | Intervallo operativo di temperatura (°C) | Scheda prodotto | Manuale d'uso |
---|---|---|---|---|---|
Rotem ONE | 484 x 247 x 655 | 11 | 0 to 50 | Visualizza | |
Red Pro | 484 x 247 x 655 | 11 | 0 to 50 | Visualizza |
- Silo Scale - RJB Junction Box
- Silo Scale - RSLC Load Cells
- Bird Scale
- Temperature Sensor
- USB Driver
- CO2 Sensor
- Humidity Sensor
- Water Meter
- Power Line Protection products
- Light Dimmer
- Thermostat
- Repeater
- Emergency Light and Siren
- Communication Infrastructure
- Egg Counter
- Ammonia Sensor
- Expansion Boxes
- Radio Frequency Transmitter
- RSU-2 / HUB-4
Titolo | Tipo | Lingua | Link per il download |
---|---|---|---|
Rotem Pro Install EN R2.3 116472 MUR.pdf | InstallationManual | inglese | Visualizza |
PP Rotem1 Pro Install PT R1.9 116689 PT.pdf | InstallationManual | portoghese | Visualizza |
PP Rotem1 Pro Install KO R1.5 116802 B.pdf | InstallationManual | coreano | Visualizza |
Rotem Pro Install PT R1.9 116689 PT.pdf | InstallationManual | portoghese | Visualizza |
Platinum Touch Rotem One User Standard EN R1.9 V724 117550.pdf | UserManual | inglese | Visualizza |
Platinum Pro Rotem Pro User STND R1.8 V624 117684 B.pdf | UserManual | inglese | Visualizza |