Applicazioni e centraline
Rotem Trio
Rotem Trio di Munters gestisce tutti gli aspetti del clima nell'allevamento, garantendo la migliore qualità dell'aria, il benessere degli animali della categoria e anche una gestione aziendale a prova di futuro con le tecnologie IoT.
Punti salienti
- Garantisce una crescita superiore e il benessere degli animali/volatili
- Fornisce gestione e sicurezza remota avanzata
- Servizi di precisione per l'agricoltura basati su cloud e pronti per l'IOT
- App TrioAir in tempo reale facile da usare
- Si collega all'infrastruttura LAN standard
Prodotti di questa serie
| Modello | L x P x A (mm) | Peso (kg) | Intervallo operativo di temperatura (°C) | Intervallo alimentazione elettrica | Scheda prodotto | Manuale d'uso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rotem Trio Suini | 323 x 141 x 407 | 11 | -10 to +50 | 100 - 240 VAC | ||
| Rotem Trio Pollame | 323 x 141 x 407 | 4.3 | 0 to 50 | 100 - 240 VAC |
| Titolo | Link per il download | ||
|---|---|---|---|
| TRIO Swine Installation Manual EN R3.1 V8.3.13 116874.pdf | Manuale aggiuntivo | Inglese | Visualizza |
| TRIO Swine Installation Manual ES R1.2 V5.0.18 116889.pdf | Manuale di installazione | Spagnolo | Visualizza |
| TRIO Swine Installation Manual PT R1.2 V5.0.18 116887.pdf | Manuale di installazione | Portoghese | Visualizza |
| TRIO Swine Installation Manual IT R1.2 V5.01.18 116885.pdf | Manuale di installazione | Italiano | Visualizza |
| TRIO Swine Installation Manual RU R1.1 V5.0.18 116879.pdf | Manuale di installazione | Russo | Visualizza |
| TRIO Swine Installation Manual DK Rev 1.2 V5.0.18 116883.pdf | Manuale di installazione | Danese | Visualizza |
| TRIO Swine Installation Manual SW R1.2 V5.0.18 116891.pdf | Manuale di installazione | Svedese | Visualizza |
| TRIO Swine Installation Manual CN R2.0 V7.2.5 116877 B.pdf | Manuale di installazione | Cinese (Semplificato) | Visualizza |
| TRIO Poultry Installation Manual ES R1.2 V5.0.18 116895.pdf | Manuale di installazione | Spagnolo | Visualizza |
| TRIO Poultry Installation Manual PT R1.2 V5.0.18 116898.pdf | Manuale di installazione | Portoghese | Visualizza |
| TRIO Poultry Installation Manual IT R1.2 V5.0.18 116896.pdf | Manuale di installazione | Italiano | Visualizza |
| TRIO Poultry Installation Manual CN R2.0 V7.2.5 116893.pdf | Manuale di installazione | Cinese (Semplificato) | Visualizza |
| TRIO Poultry Installation Manual SW R1.2 V5.0.18 116897.pdf | Manuale di installazione | Svedese | Visualizza |
| TRIO Poultry Installation Manual EN R3.2 V8.3.13 116894.pdf | Manuale di installazione | Inglese | Visualizza |