Sensori
Sensore di ammoniaca
Il sensore di ammoniaca consente una misura continua e a lungo termine dell'ammoniaca. Il sensore funziona con le centraline Platinum Pro/Touch, Rotem Pro/One e Trio, fornendo dati in tempo reale tramite un segnale di uscita costante da 0 a 10 V.
Punti salienti
- Clip di sospensione per un facile posizionamento nel pollaio
- Il LED di stato indica la modalità di funzionamento del dispositivo
- Programma di ventilazione dedicato per il trattamento di alti livelli di ammoniaca
- Le variazioni di temperatura o umidità non influiscono sul sensore
- Il monitoraggio in tempo reale consente un controllo del clima più efficiente e impedisce l'accumulo di ammoniaca
- Facile da installare e rimuovere durante la pulizia della stallaper animali o pollaio
Prodotti di questa serie
| Modello | L x P x A (mm) | Peso (kg) | Intervallo operativo di temperatura (°C) |
|---|---|---|---|
| Sensore di ammoniaca | 100 x 50 x 200 | 0.5 | 0 to 50 |
| Titolo | Link per il download | ||
|---|---|---|---|
| Ammonia Sensor EN R2.0 16660.pdf | Istruzioni di montaggio | Inglese | Visualizza |
| Ammonia Sensor CN R1.3 116835.pdf | Istruzioni di montaggio | Cinese (Semplificato) | Visualizza |