Deumidificatori portatili
ComDry NX
Munters è orgoglioso di presentare la serie Munters ComDry NX completamente aggiornata con un nuovo controller che include la comunicazione Modbus e cablata: una gamma di deumidificatori estremamente affidabile e portatile con una capacità di asciugatura superiore, un design leggero e un'efficienza energetica superiore del 20% rispetto alla maggior parte dei concorrenti. Tutte le unità sono dotate di un sistema di controllo plug-and-play con display grafico, potente motoriduttore, connettività AirC wireless, avvisi di servizio e contatore kWh. Questi deumidificatori migliori della categoria creano il clima perfetto in un'ampia gamma di applicazioni.
Punti salienti
- Compatto e leggero
- Centralina avanzata con ModBus
- Sensore di umidità e temperatura
- kWh e altri contatori orari
- Alta efficienza energetica
- Opzioni per il controllo remoto e i sensori wireless Munters AirC
Prodotti di questa serie
| Modello | L x P x A (mm) | Peso (kg) | Intervallo operativo di temperatura (°C) | Flusso di aria nominale (m3/h) | Scheda prodotto | Manuale d'uso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ComDry NX 190Y | 445 x 270 x 381 | 11 | -20 to +40 | 190 | ||
| ComDry NX 210X | 445 x 270 x 571 | 14.3 | -20 to +40 | 210 | ||
| ComDry NX 160L | 445 x 270 x 571 | 15.6 | 0 to +40 | 150 | ||
| ComDry NX 170L | 445 x 270 x 571 | 15.7 | 0 to +40 | 150 |