Sistemi di deumidificazione
DesiCool
Lascia che il sistema di controllo del clima DesiCool di Munters raffreddi e riscaldi i tuoi impianti in modo economico senza utilizzare refrigeranti o refrigeratori. Il DesiCool utilizza la tecnologia di raffreddamento ad assorbimento per condizionare l'aria ambiente, riducendo o aumentando la temperatura dell'aria di mandata a seconda del clima o della stagione.
Punti salienti
- Crea un clima interno confortevole
- Climatizzazione sostenibile e senza refrigeranti
- Riduce i costi energetici fino al 70% in estate
- Recupera fino al 90% del calore in inverno
- Facile da installare, utilizzare e manutenere
- Riduce i costi di manutenzione
- Aumenta la durata delle attrezzature
Prodotti di questa serie
| Modello | Intervallo del flusso d'aria nominale (m³/h) | Manuale d'uso |
|---|---|---|
| DesiCool DCI | 5.000 - 50.000 | Visualizza |
| Titolo | Link per il download | ||
|---|---|---|---|
| DesiCool-BR-DE-201811 | Brochure | Tedesco | Visualizza |