Deumidificatori autonomi
MCD
Affidabile e robusta, la serie MCD di Munters comprende deumidificatori autonomi ad assorbimento con rotore SilicaGel ad alte prestazioni di Munters. Soddisfa i requisiti industriali e commerciali per un controllo dell'umidità efficace, efficienza energetica e prestazioni eccezionali.
Punti salienti
- Facili da configurare
- Alta efficienza energetica
- Deumidificazione tra -20°C e 40°C
- Sistema di controllo dell'umidità modulante con sensore temperatura aria umida
- Opzioni multiple di comunicazione e comandi esterni
- Allarmi filtro standard e arresto rotore
- Allarmi indicatori di manutenzione esterna e di funzionamento
Prodotti di questa serie
| Modello | Scheda prodotto | Manuale d'uso |
|---|---|---|
| MCD100 | ||
| MCD120 | ||
| MCD140 | ||
| MCD155 |
| Titolo | Link per il download | ||
|---|---|---|---|
| Manual_MCDG_ES.pdf | Manuale d'uso | Spagnolo | Visualizza |
| Manual_MCDE_RU.pdf | Manuale d'uso | Russo | Visualizza |
| Manual_MCDG_DE.pdf | Manuale d'uso | Tedesco | Visualizza |
| Manual_MCDE_DE.pdf | Manuale d'uso | Tedesco | Visualizza |
| Manual_MCDG_FR.pdf | Manuale d'uso | Francese | Visualizza |
| Manual_MCDE_FI.pdf | Manuale d'uso | Finlandese | Visualizza |
| Manual_MCDE_FR.pdf | Manuale d'uso | Francese | Visualizza |
| Manual_MCDE_SV.pdf | Manuale d'uso | Svedese | Visualizza |
| Manual_MCDE_NL.pdf | Manuale d'uso | Olandese | Visualizza |
| Manual_MCDE_EN.pdf | Manuale d'uso | Inglese | Visualizza |
| Manual_MCDG_NL.pdf | Manuale d'uso | Olandese | Visualizza |