Deumidificatori portatili

MCS

The Munters MCS desiccant dehumidifier effectively removes moisture from the air in open system applications in small industrial, commercial and residential spaces, such as minor archives, containers, waterworks, supply depots, vehicles and defense applications.

Punti salienti

  • High efficiency dehumidification at -20°C/+40°C
  • Robust, reliable and energy-efficient
  • Minimal footprint
  • Easy to maintain
  • Advanced, user-friendly control
  • Integrated temperature control alert

Prodotti di questa serie

ModelloL x P x A (mm)Scheda prodottoManuale d'uso
MCS300400 x 400 x 605

TitoloLink per il download
MCS300-PS-SV-200912Scheda prodottoSvedeseVisualizza
MCS300-PS-EN-200912Scheda prodottoIngleseVisualizza
MCS300 Accessories-PS-DA-202011Scheda prodottoDaneseVisualizza
Filterbox MCS300-PS-DA-202011Scheda prodottoDaneseVisualizza
MCS300 C300-PS-DA-201201Scheda prodottoDaneseVisualizza
MCS300-PS-DA-201006Scheda prodottoDaneseVisualizza