Deumidificatori portatili

MG

Ottenete un controllo dell'umidità affidabile con il deumidificatore ad assorbimento MG di Munters. Si tratta del deumidificatore portatile più piccolo disponibile presso Munters. Combina un'avanzata tecnologia ad assorbimento con una lunga durata per il controllo dell'umidità a qualsiasi temperatura in ambienti industriali, commerciali e residenziali.

Punti salienti

  • Deumidificazione efficiente a -20°C/+40°C
  • Portatile e leggero
  • Elevato rapporto peso-resistenza
  • Resistente agli urti e alle vibrazioni
  • Facile manutenzione
  • Garanzia della qualità dell'aria

Prodotti di questa serie

ModelloPotenza totale (kW)Scheda prodottoManuale d'uso
MG50435
MG90720

Case study