Sistemi di deumidificazione

ML Plus

Munters ML Plus è un sistema di controllo del clima modulare piccolo e ad alta efficienza energetica con controllo integrato della temperatura e del controllo dell'umidità. Questo collaudato sistema deumidificatore autonomo ad assorbimento rimuove il vapore acqueo dagli ambienti interni in cui è fondamentale preservare materiali preziosi e prodotti sensibili.

Punti salienti

  • Sistema modulare altamente flessibile e collaudato
  • Basso consumo energetico
  • Alloggiamento di alta qualità per requisiti igienici
  • Ingombro ridotto e compatto
  • Facile installazione plug-and-play e accesso per la manutenzione
  • Rapida messa in funzione
  • Compatibile con condotti standard ISO

Prodotti di questa serie

ModelloIntervallo del flusso d'aria nominale (m³/h)Manuale d'uso
ML Plus180 - 3000

  • Pre- e post-trattamento configurabili
  • Connettività
  • Sensore del punto di rugiada
  • Spurgo a recupero energetico (ERP)
  • Filtri M5, G4 o combinazione G4/F7
  • Isolamento (con o senza)
  • Modulo serpentina di preraffreddamento
  • Ventilatori dell'aria di processo
  • Bypass del sistema

AirC Connect

Centraline e accessori per l'automazione

TitoloLink per il download
ML Plus-BR-EN-201505BrochureIngleseVisualizza
ML Plus-BR-PL-201905BrochurePolaccoVisualizza
ML Plus-BR-DE-201505BrochureTedescoVisualizza