Deumidificatori portatili

Serie M

Eliminate efficacemente l'umidità dall'aria con i deumidificatori ad assorbimento M di Munters. Compatta, portatile e leggera, la serie M controlla i livelli di umidità in spazi di piccole e medie dimensioni in ambienti industriali, commerciali e residenziali.

Punti salienti

  • Elevata capacità di deumidificazione fino a -20°C
  • Robusto, leggero e portatile
  • Piccole dimensioni, richiede uno spazio minimo
  • Resistente agli urti e alle vibrazioni
  • Facile da manutenere

Prodotti di questa serie

ModelloL x P x A (mm)Scheda prodottoManuale d'uso
M120425 x 481 x 425