Sistemi di deumidificazione

Sistema climatico MX² Plus

La serie Munters MX2 Plus Climate System è composta da deumidificatori autonomi ad assorbimento. Regolano il clima interno in strutture di medie dimensioni e dove le applicazioni industriali richiedono processi sensibili e un controllo dell'umidità e della temperatura ad alta efficienza energetica.

Punti salienti

  • Aumento della capacità di produzione
  • Aumento della qualità del prodotto
  • Garantire l'igiene dei processi
  • Migliorare la sicurezza dei prodotti
  • Efficienza energetica
  • Installazione facile
  • Un unico partner affidabile

Prodotti di questa serie

ModelloIntervallo del flusso d'aria nominale (m³/h)Manuale d'uso
Sistema climatico MX² Plus3000 - 9500

  • Pre- e post-trattamento configurabili
  • Connettività
  • Sensore del punto di rugiada
  • Spurgo per efficienza energetica (EEP)
  • Spurgo a recupero energetico (ERP)
  • Filtri M5, G4 o combinazione G4/F7
  • Isolamento (con o senza)
  • Montaggio du pannello
  • Modulo serpentina di preraffreddamento
  • Ventilatori dell'aria di processo
  • Bypass del sistema
  • Comandi del sistema
  • Rigenerazione (gas, elettricità, vapore)
  • Disponibile in diversi materiali (solo apparecchi autonomi), acciaio inox o acciaio zincato

AirC Connect

Centraline e accessori per l'automazione

TitoloLink per il download
MX2 Plus-BR-ES-201604BrochureSpagnoloVisualizza
MX2 Plus-BR-PL-201902BrochurePolaccoVisualizza
MX2 Plus-BR-SV-201510BrochureSvedeseVisualizza
MX2 Plus-BR-FR-201512BrochureFranceseVisualizza
MX2 Plus-BR-DE-201902BrochureTedescoVisualizza
MX2 Plus-BR-EN-201511BrochureIngleseVisualizza
MX2 Plus-BR-NL-201604BrochureOlandeseVisualizza
MX2 Plus-BR-IT-201604BrochureItalianoVisualizza