Flusso orizzontale
DF
Migliora la produttività del processo e riduci le emissioni e l'impronta di carbonio con gli eliminatori di nebbia DF di Munters. Pronti per l'installazione, questi separatori a palette rimuovono le goccioline liquide dai flussi di gas orizzontali nei settori marittimo, offshore, del riscaldamento, della ventilazione e del condizionamento dell'aria e in altri settori.
Punti salienti
- Alta efficienza di separazione
- Minima caduta di pressione, basso costo
- Design igienico e resistente alla corrosione
- Costi di manutenzione ridotti grazie al principio di funzionamento semplice e alla lunga durata
- Ampio intervallo di velocità frontale
- Dimensioni e colori personalizzati
- Materiale di alta qualità
Prodotti di questa serie
| Modello | Scheda prodotto |
|---|---|
| Sistema di aspirazione dell'aria a 2 stadi DCF | Visualizza |
| DFH Antighiaccio e antineve Sistema di aspirazione dell'aria | |
| DF 2100 | Visualizza |
| DF 2500 | Visualizza |
| DF 3500 | Visualizza |
| DF 3800 | Visualizza |
| DF 4800 | Visualizza |
| DFF Sistema di aspirazione dell'aria a 3 stadi | |
| DF2800 | Visualizza |
| DF4200 | Visualizza |
| DF4300 | Visualizza |