Umidificatori a vapore
FlexLine
Mantenete un'umidità relativa costante negli ambienti interni di strutture culturali, commerciali, industriali e ricreative con gli umidificatori a vapore Munters Flexline. Grazie al suo controllo intelligente e adattivo, Flexline rilascia umidità nell'aria quando necessario, fornendo livelli di umidità e qualità dell'aria ottimali.
Highlights
- Controllo ottimale dell'umidità
- Maggiore operatività grazie al controllo intelligente
- Facile da installare, utilizzare e manutenere
- Efficienza delle risorse
- Creare un clima interno più sano
- Ridurre l'inquinamento dell'aria interna
- Prevenire le scariche elettrostatiche
Prodotti di questa serie
Modello | Scheda prodotto |
---|---|
FlexLine |
Titolo | Tipo | Lingua | Link per il download |
---|---|---|---|
Flexline-BR-DA-2020 | brochure | danese | Visualizza |
Flexline-BR-DE-2020 | brochure | tedesco | Visualizza |
Flexline-BR-SV-2020 | brochure | svedese | Visualizza |
Flexline-BR-FI-2020 | brochure | finlandese | Visualizza |
FlexLine-BR-EN-202310 | brochure | inglese | Visualizza |