Raffreddatori split CW, DX e a termosifone
SyCool Split
Sfruttate la potenza del free-cooling dell'aria ambiente con l'economizzatore a secco leader del settore. Nel vostro prossimo progetto, utilizzate il sistema di raffreddamento Munters SyCool™ Split con la sua esclusiva tecnologia a termosifone brevettata per trasportare in modo efficiente il calore dei server fuori dal data center senza l'uso di acqua.
Punti salienti
- Il sistema split elimina le penetrazioni dei condotti
- Nessun consumo di acqua
- Elevata efficienza economica
- Controlli ottimizzati nelle fabbriche
- Vincitore del premio Top Tier Product Award 2021 della rivista Mission Critical per le soluzioni di gestione termica
Prodotti di questa serie
| Modello | Scheda prodotto |
|---|---|
| SyCool Split - 250 kW | Visualizza |
| SyCool Split - 400 kW | Visualizza |
| SyCool Split - 500 kW | Visualizza |