Mezzo ad evaporazione
TURBOdek
Produrre più elettricità raffreddando la temperatura di ingresso d'aria per le applicazioni con turbine a gas con i mezzi refrigeranti evaporativi TURBOdek di Munters. Ottimizzando le prestazioni della turbina a gas con questo materiale filtrante in cellulosa brevettato si incrementano la resa e l'efficienza della turbina a gas fino al 20%, riducendo al contempo il consumo di carburante.
Punti salienti
- Aumento della potenza della turbina fino al 20%
- Proteggere la turbina a gas e altre apparecchiature
- Emissioni ridotte
- Facile da pulire e manutenere
- Elevata resistenza e durata
- Lunga durata del pannello
- Certificazione GREENGUARD Gold