Riscaldatori
VariMax™ OTH
VariMax OTH (Once-Through Heater) di Munters è un riscaldatore a gas a combustione indiretta ad alta efficienza che fornisce aria di processo priva di contaminanti ad applicazioni industriali. Ha efficienze comprese tra il 70% e l'85% a seconda del volume del flusso d'aria, della temperatura di ingresso e della velocità di combustione.
Punti salienti
- Aria di processo priva di contaminanti ad alta efficienza energetica
- Efficienza di trasferimento del calore fino all'85%
- Costo totale di proprietà ridotto
- Ammortamento rapido
- Design standard
- Profonda conoscenza delle applicazioni
- Disponibile in diversi materiali (acciaio inossidabile, acciaio zincato o plastica)
- Isolamento (con o senza)