Scambiatori di calore

Z-Duct

Lo scambiatore di calore a piastre Z-Duct di Munters offre un recupero di energia affidabile ed economico con un'efficienza termica fino all'85%. Questo scambiatore di calore aria-aria industriale riduce al minimo i rischi di contaminazione incrociata, abbassando il consumo energetico e i costi operativi e migliorando al contempo la sostenibilità.

Punti salienti

  • Recupero di energia economico
  • Risparmio energetico
  • Facile da installare, utilizzare e manutenere
  • Design compatto standard

Prodotti di questa serie

Modello
Z-Duct Serie 74
Z-Duct Serie 75
Serie Z-Duct 79
Z-Duct Serie 84
Z-Duct Serie 85

  • Isolamento (con o senza)
  • Disponibile con struttura in alluminio o acciaio inossidabile