Filtri dell'aria di scarico
Lavamatic
Riducete le emissioni di polvere e ammoniaca dall'aria di scarico di pollai e porcili con il termodisinfettore a tamburo Lavamatic di Munters. Per i porcili è possibile ridurre gli odori con un'ulteriore fase biologica. Questo modulo completo e prefabbricato è disponibile in 2 dimensioni, 50,000 e 100.000 m3/h, e aiuta gli allevatori a rispettare le normative ambientali.
Highlights
- Riduce le emissioni di ammoniaca di oltre l'80%
- Elimina fino al 90% di tutta la polvere nell'aria di scarico
- Riduce gli odori a <300 GE/m3
- Basso consumo energetico ed elevata sicurezza operativa
- Manutenzione minima e facilità di pulizia
- Esclusivo cestello di lavaggio rotante
Prodotti di questa serie
Modello | Scheda prodotto |
---|---|
Lavamatic | Visualizza |