Estrazione
ED HE
Ad alta efficienza energetica, robusti e affidabili, i ventilatori a scatola di scarico Munters offrono prestazioni eccellenti in qualsiasi allevamento o serra.
Highlights
- Flusso dell'aria elevato
- Soluzione ad alta efficienza energetica
- Bassa manutenzione
- Durata superiore con rivestimento Munters Protect
- Adatto per ventilazione minima e ventilazione di transizione
Prodotti di questa serie
Modello | Diametro elica (mm) | Tipo di motore | Pressione statica massima (Pa) | Scheda prodotto | Manuale d'uso |
---|---|---|---|---|---|
ED24HE | 610 | Ac | 50 | ||
ED30HE | 770 | Ac | 50 | ||
ED36HE | 915 | Ac, Ec | 50 |
Titolo | Tipo | Lingua | Link per il download |
---|---|---|---|
FT_Manual_Assembly_EDHE_en.pdf | AssemblyInstruction | inglese | Visualizza |
FT_Manual_use&maintenance_EDHE_en.pdf | UserManual | inglese | Visualizza |