Installazione, avvio e messa in servizio degli impianti di deumidificazione
Affidatevi ai servizi di installazione, avvio e messa in servizio di Munters per la massima tranquillità
Una corretta installazione è fondamentale per ottimizzare le prestazioni delle apparecchiature, completare con successo i progetti e prevenire un eccessivo consumo energetico. A seconda delle vostre esigenze, i nostri esperti possono essere in loco per aiutarvi in ogni fase del percorso, dalla selezione dell'apparecchiatura giusta per le vostre esigenze specifiche alla supervisione del processo di installazione e all'avvio del sistema per ottenere condizioni di progettazione ottimali. Prima di lasciare la vostra struttura, spiegano i diversi piani di manutenzione e possono aiutarvi a definire un elenco di ricambi critici da conservare in magazzino, eliminando potenziali ritardi nella catena logistica e garantendo la massima tranquillità.
I tecnici dell'assistenza qualificati Munters eseguono la messa in servizio e la convalida del sistema. Il sistema deve soddisfare le condizioni di garanzia, dall'ispezione dell'installazione al controllo del funzionamento e dell'integrazione del sistema, alla convalida delle prestazioni con il software Munters Rotor Calculation (MRC), insieme alla formazione di base dell'utente per garantire le prestazioni operative. Al termine del progetto, riceverete un rapporto di sistema Munters.

Munters è fornitore e installatore chiavi in mano di un laboratorio di carta a temperatura controllata
Con grande successo, Ahlstrom-Munksjö utilizza da diversi anni
impianti di deumidificazione Munters per il controllo del clima
in uno dei suoi laboratori. Di fronte all'aggiornamento del laboratorio, Ahlstrom-Munksjö si è affidata
Munters ha fornito una soluzione chiavi in mano per la fornitura del sistema di trattamento dell'aria
necessario per soddisfare requisiti severi, nonché la struttura del laboratorio e l'interno
stesso. Ciò includeva pareti, soffitti, pavimenti e illuminazione.

Cura del ciclo vita Munters
Durante la sua lunga durata, l'apparecchiatura Munters passa attraverso quattro fasi del ciclo di vita. Indipendentemente dalla fase, i nostri prodotti e le nostre soluzioni di assistenza garantiscono un funzionamento e prestazioni ottimali. La nostra offerta copre tutto, dall'installazione alla manutenzione preventiva completa, fino agli aggiornamenti e all'aiuto nella progettazione con le migliori soluzioni sostitutive quando è il momento di rinnovare le vostre apparecchiature.