Aggiornamenti dei ventilatori AHU Munters
Principali vantaggi
- Ottenere lo stesso flusso d'aria utilizzando il 30-60% in meno di energia
- Una curva di efficienza molto più ampia consente un notevole risparmio energetico grazie alla minore velocità del ventilatore
- Costi di manutenzione ridotti senza la necessità di sostituire le cinghie e di lubrificare i cuscinetti
- Minori emissioni di carbonio per aiutarvi a raggiungere i vostri obiettivi
L'aeroporto di Heathrow risparmia 15 GWh all'anno
L'aeroporto di Heathrow, il più trafficato d'Europa con 80 milioni di passeggeri nel 2018, punta a un'infrastruttura a emissioni zero entro il 2050. Gli sforzi per il risparmio energetico includono un aggiornamento dei ventilatori Munters che consente di risparmiare 15 GWh all'anno (equivalenti al consumo energetico di 3.400 abitazioni). Dal 2016, gli specialisti Munters hanno condotto miglioramenti HVAC.

Gli aggiornamenti dei ventilatori consentono di risparmiare energia e ridurre le emissioni di CO<sub>2 </sub>presso l'aeroporto di Liegi
Recentemente, l'aeroporto di Liegi ha aggiornato le unità di climatizzazione dei terminal passeggeri con l'aiuto di Munters. Sono stati effettuati gli aggiornamenti di due estrattori ed è stato sostituito un ventilatore, riducendo significativamente il consumo di elettricità e le emissioni di CO2 di 20 tonnellate, ottenendo il ROI in 31 mesi.
L'aeroporto di Birmingham risparmia il 58% di energia
L'aeroporto di Birmingham, il settimo più grande del Regno Unito, gestisce 13 milioni di passeggeri all'anno verso 150 destinazioni. Quando un'unità di trattamento dell'aria si è guastata nell'area di check-in del terminal, Munters, leader globale nel trattamento dell'aria ad alta efficienza energetica, ha fornito una soluzione sostituendo i vecchi ventilatori con trasmissione a cinghia con un nuovo FanGrid dotato di cinque ventilatori a tappo centrifughi EC ad alta efficienza.
Abbiamo recentemente svolto un ottimo lavoro con Munters sugli aggiornamenti dei ventilatori a tappo, risparmiando circa 1.300.000 kWh di energia all'anno e ci sono ancora altri risparmi da ottenere. La competenza di Munters è ineguagliabile e ha fornito un servizio esemplare.
Michael Nagle, Responsabile utilità
Aeroporto di Londra Luton