Conversione del controllo Munters
Prolungate la durata del deumidificatore
Convertite i controlli sulle vecchie apparecchiature di trattamento dell'aria Munters per una maggiore efficienza energetica e una gamma di opzioni flessibili. Il sistema di controllo Munters Climatix, standard per i deumidificatori più grandi, è disponibile per gli impianti esistenti.
I nostri kit di conversione del controller sono prodotti su richiesta per adattarsi alla configurazione specifica delle vostre unità, il che implica un certo tempo di consegna. Munters consiglia un'azione preventiva precoce per convertire i controlli di invecchiamento per ridurre al minimo il rischio di tempi di fermo non pianificati in caso di guasto improvviso della centralina.
Vantaggi della conversione:
- Funzionamento dell'impianto più preciso ed efficiente dal punto di vista energetico
- Controllo del sistema di gestione dell'edificio (BMS)
- Connettività remota tramite Modbus TCP/IP, Modbus RTU, BACnet IP e opzioni WEB
- Controllo completo delle funzionalità aggiuntive come pre-trattamento, post-trattamento, riscaldamento, raffreddamento e umidificazione
- Funzionalità di registrazione dei valori

Conversione del sistema di controllo delle unità ML2E con AirC400
Se possedete un deumidificatore ML* prodotto tra il 1996 e il 2023, Munters vi suggerisce di intraprendere un'azione preventiva e convertire il vostro deumidificatore ML funzionante con una nuova centralina AirC400.
Il modulo di controllo PCB in dotazione è obsoleto e non è disponibile alcuna sostituzione in caso di guasto. Per evitare tempi di fermo non pianificati e prolungare la durata dell'unità ML, Munters consiglia di convertire il sistema di controllo con il nostro kit di conversione AirC400 serie ML2E.
*Questo kit di conversione può essere utilizzato con ML420E, ML690E, MLT800E, ML1100E, ML1350E, MLT1400E.

Conversione del sistema di controllo delle unità ML con dispositivo di controllo Climatix
Se possedete un deumidificatore ML* prodotto tra il 2005 e il 2016, Munters vi suggerisce di intraprendere un'azione preventiva e convertire il vostro deumidificatore ML funzionante con un nuovo dispositivo di controllo Climatix.
Il modulo di controllo PCB in dotazione è obsoleto e non è disponibile alcuna sostituzione in caso di guasto. Per evitare tempi di fermo non pianificati e prolungare la durata dell'unità ML, Munters consiglia di convertire il sistema di controllo con il nostro kit di conversione Climatix serie ML2E.
*Questo kit di conversione è progettato per ML420E, MLT800E, ML690E, ML1100E,
Unità ML1350E e MLT1400E consegnate dal 1996 al 2023.

Conversione del sistema di controllo delle unità ML3* con dispositivo di controllo Climatix
Se possedete un deumidificatore ML* prodotto tra il 2005 e il 2015, Munters vi suggerisce di intraprendere un'azione preventiva e convertire il vostro deumidificatore ML funzionante con una nuova centralina Climatix.
La centralina ACD/ICD in dotazione è obsoleta e non è disponibile alcuna sostituzione in caso di guasto. Munters consiglia di convertire il sistema di controllo e prolungare la durata delle unità ML.
*Questo kit di conversione può essere utilizzato con i modelli ML17, ML23 e MLT30

Conversione del sistema di controllo delle unità MX con centralina Climatix
Migliorate le prestazioni del vostro deumidificatore MX con una nuova centralina Climatix. La serie MX con controllo DDC integrato offre diverse opzioni di aggiornamento, garantendo un funzionamento affidabile da oltre vent'anni.
Poiché la centralina DDC non può più essere sostituita a causa di componenti obsoleti, vi consigliamo di convertirla con il kit di conversione, realizzato per adattarsi alla configurazione specifica del vostro apparecchio MX. Il kit di conversione viene realizzato su richiesta e richiede un certo tempo di consegna, quindi pianificate l'intervento per evitare tempi di fermo in caso di guasto improvviso della centralina.
Mars/Wrigley Confectionary Yorkville, Illinois, ha fatto eseguire da Munters un retrofit di Allen Bradley MicroLogix 1000 al PLC Allen Bradley MicroLogix 1200. Il cambiamento è andato senza intoppi e l'unità ora funziona 24/7 come richiesto.
Pete Maier, Ingegnere di progetto regionale