Would you prefer to visit the website in this country and language?

Sistemi di riscaldamento per pollai

Da allevatori di polli, conoscete bene il ruolo fondamentale della gestione della temperatura per garantire la salute e la produttività del vostro allevamento. Muntersè specializzata nella fornitura di sistemi di riscaldamento avanzati e soluzioni su misura per le esigenze uniche degli allevamenti di polli. Ottimizzando il controllo della temperatura, è possible superare problemi come un tasso di crescita ridotto, una scarsa conversione alimentare, una maggiore suscettibilità alle malattie, problemi correlati allo stress e problemi respiratori indotti dal freddo. Scoprite come la nostra gamma completa di attrezzature e soluzioni di riscaldamento può trasformare il vostro allevamento di polli, garantendo la massima produttività e redditività. 

Sistemi di riscaldamento

I riscaldatori sono importanti per garantire che la temperatura dell'edificio non scenda troppo. Per prestazioni ottimali, pulcini e polli devono rimanere nella zona termoneutra o in un intervallo di temperature a cui non debbano regolare attivamente la temperatura corporea.

Sistemi di recupero del calore

Il sistema di recupero del calore è un sistema di ventilazione a recupero di energia che utilizza uno scambiatore di calore aria-aria per recuperare il calore normalmente sprecato, fornendo al contempo aria fresca per migliorare l'ambiente interno.

Effetti delle temperature fredde sulle prestazioni dei polli

Gli allevatori di polli si trovano spesso ad affrontare numerose sfide associate alle basse temperature, che influiscono negativamente sulle prestazioni e sulla redditività dell'azienda. Le condizioni di freddo possono ridurre i tassi di crescita dei polli, ritardandone la disponibilità sul mercato e incidendo sulla redditività complessiva dell'azienda agricola. I polli energetici impiegano molto tempo per mantenere la temperatura corporea in condizioni climatiche fredde, con conseguente scarsa conversione del mangime, con conseguente aumento dei costi di alimentazione e riduzione della redditività. 

Inoltre, i polli diventano più suscettibili a malattie e infezioni in ambienti freddi a causa del sistema immunitario indebolito. Questa suscettibilità può comportare un aumento dei tassi di mortalità e di intervento veterinario, con un ulteriore impatto sull'efficienza dell'azienda agricola. Le temperature fredde inducono anche stress nei polli, con conseguente riduzione dell'appetito, minori livelli di attività e maggiore aggressività tra i volatili. 

 

Scelta del sistema di riscaldamento ottimale per allevamenti di polli

La scelta del sistema di riscaldamento ottimale è fondamentale per mantenere il clima desiderato nei pollai. L'ampia gamma di sistemi di riscaldamento di alta qualità Munters è progettata specificamente per gli allevamenti di polli. Che abbiate bisogno di riscaldatori diretti per un calore mirato o di riscaldatori indiretti per una distribuzione efficiente e uniforme del calore, abbiamo la soluzione perfetta per le vostre esigenze. 

I nostri sistemi di riscaldamento sono noti per affidabilità, efficienza energetica e prestazioni. Grazie a funzioni e controlli avanzati, è possibile regolare con precisione la temperatura nei pollai per garantire condizioni ottimali per l'allevamento. Forniamo una guida e un supporto completi per aiutarvi a scegliere l'impianto di riscaldamento che soddisfa le vostre esigenze. Contattateci per saperne di più. 

Please accept marketing cookies to watch YouTube videos.

Munters Heat-X Rotate: riscaldamento ad alta efficienza energetica per climi freddi

Nei climi freddi, le soluzioni di riscaldamento ad alta efficienza energetica sono fondamentali per ottimizzare le prestazioni dell'allevamento di polli. Lo scambiatore di calore Munters Heat-X Rotate, un sistema innovativo per un trasferimento di calore efficiente e un risparmio energetico, offre un significativo risparmio sui costi. Altre opzioni di riscaldamento ad alta efficienza energetica di Munters garantiscono anche la massima ritenzione del calore e il minimo spreco di energia. 

Il nostro impegno per la sostenibilità e la responsabilità ambientale ci spinge a fornire soluzioni che migliorano la produttività agricola e riducono l'impronta di carbonio. 

Scoprite di più sul risparmio energetico con Heat-X Rotate

Consigli per lo svernamento dei pollai

Lo svernamento dei pollai è essenziale per affrontare le sfide poste dal freddo. La prevenzione delle correnti d'aria e delle gocce d'aria fredda è la prima linea di azione per la maggior parte delle aziende agricole. Sigillando le potenziali perdite d'aria, è possibile creare uno spazio più isolato e ad alta efficienza energetica per i polli. Munters WalI Inlet (MWI) è un ingresso dell'aria isolato che garantisce un flusso d'aria costante riducendo al minimo la perdita di calore, ottimizzando infine la gestione della temperatura e riducendo i costi energetici. 

L'implementazione di un isolamento adeguato in tutti i locali per polli può anche fornire un'ulteriore protezione contro il freddo e migliorare l'efficienza energetica. Il nostro team di esperti è pronto ad assistervi con suggerimenti e linee guida per la preparazione invernale dei vostri allevamenti di polli per ottenere le massime prestazioni e il massimo comfort. 

Migliorate il vostro allevamento di polli con soluzioni di riscaldamento ad alta efficienza energetica

Investire in soluzioni di riscaldamento ad alta efficienza energetica per i pollai è una decisione saggia che influisce direttamente sulle prestazioni e sulla redditività della vostra azienda agricola. Comprendendo gli effetti delle temperature fredde sulle prestazioni dei polli, scegliendo il miglior sistema di riscaldamento e implementando strategie di svernamento efficaci, è possibile creare un ambiente in cui i polli possano prosperare anche nei climi più freddi. 

Contattate Munters oggi stesso per scoprire la nostra gamma di opzioni di riscaldamento ad alta efficienza energetica e ottimizzare il vostro allevamento di polli per il successo.