Circolazione
Saturn Breeze
Raffreddate la vostra azienda lattiero-casearia con i ventilatori di circolazione dell'aria Saturn Breeze di Munters. Una ventilazione efficace garantisce la salute e la produttività del bestiame e previene lo stress da calore delle vacche da latte quando le temperature aumentano.
Highlights
- Alta efficienza del flusso d'aria
- Fino al 50% di risparmio sui costi energetici
- Struttura durevole resistente alla corrosione
- Pale dell'elica e convogliatore ottimizzati in materiale composito
- Emissioni sonore ridotte
- Bassa manutenzione
Prodotti di questa serie
Modello | Diametro elica (mm) | Tipo di motore | Scheda prodotto | Manuale d'uso |
---|---|---|---|---|
Saturn Breeze | 1400 | Ec | Visualizza | Visualizza |
Titolo | Tipo | Lingua | Link per il download |
---|---|---|---|
E-line-BR-EN-202403 | brochure | inglese | Visualizza |