Estrazione
Saturn ONE
Lasciate che la serie Saturn ONE di Munters migliori il benessere degli animali e la sostenibilità, ottenendo al contempo una crescita e una resa superiori.
Highlights
- Forma ottimizzata del nastro trasportatore in materiale composito
- Meno parti mobili riducono i tempi e i costi di manutenzione
- I bordi interni lisci della struttura aumentano l'efficienza del flusso d'aria
- La riduzione delle emissioni acustiche migliora l'ambiente interno
- La versione E-line consente di risparmiare fino al 50% sui costi dell'elettricità
- Otturatore antigravità brevettato (AGS)
Prodotti di questa serie
Modello | Diametro elica (mm) | Tipo di motore | Pressione statica massima (Pa) | Scheda prodotto | Manuale d'uso |
---|---|---|---|---|---|
Saturn ONE | 1400 | Ac, Ec | 120 | Visualizza |
Titolo | Tipo | Lingua | Link per il download |
---|---|---|---|
2200223-SaturnOneV2-AM-R202409.pdf | AssemblyInstruction | tedesco | Visualizza |
2200223-SaturnOneV2-AM-R202409.pdf | AssemblyInstruction | inglese | Visualizza |
2200223-SaturnOneV2-AM-R202409.pdf | AssemblyInstruction | francese | Visualizza |
2200223-SaturnOneV2-AM-R202409.pdf | AssemblyInstruction | italiano | Visualizza |
2200223-SaturnOneV2-AM-R202409.pdf | AssemblyInstruction | portoghese | Visualizza |
2200223-SaturnOneV2-AM-R202409.pdf | AssemblyInstruction | spagnolo | Visualizza |
Saturn extraction fans-BR-EN-202404 | brochure | inglese | Visualizza |
E-line-BR-EN-202403 | brochure | inglese | Visualizza |