Aggiornamento dei ventilatori dell'aria di processo per i deumidificatori della serie MX
Risparmio energetico di oltre il 50%
I ventilatori dell'aria di processo installati sui vecchi deumidificatori Munters MX funzionano con motori a induzione a corrente alternata. Tuttavia, potrete ottenere un risparmio energetico del 50% o superiore aggiornando il vostro deumidificatore MX Munters con un ventilatore EC (commutatore elettronico) moderno e ad alta efficienza energetica.
Il ventilatore EC utilizza uno statore a comando elettronico, consentendo un controllo proporzionale preciso dello 0-100% senza induzione. I metodi di controllo includono un trasduttore di pressione o un potenziometro manuale, con opzioni di tensione di 0-10 V CC o 4-20 mA.
Vantaggi dell'aggiornamento del ventilatore EC:
- Consumo energetico ridotto del 50%
- Ritorno sull'investimento (ROI) in meno di 2 anni
- Motore del ventilatore efficiente a energia ecosostenibile
- Design flessibile del motore del ventilatore che permette l'emissione orizzontale o verticale

Aggiornamento dei ventilatori dell'aria di processo presso British Sugar
Nello stabilimento British Sugar di Cantley, Regno Unito, i deumidificatori sono in funzione 8.500 ore all'anno. Per risparmiare energia, come progetto pilota è stato scelto un aggiornamento del ventilatore MXT 2800. L'aggiornamento ha comportato la sostituzione del ventilatore originale, la modifica dei condotti, il montaggio di un gruppo ventilatore EC e la regolazione dell'interruttore del ventilatore di processo. Con un costo dell'elettricità di 8,5 p per kWh, il ROI è inferiore a 2 anni.