物質移動でパフォーマンス向上
ムンタースの物質移動装置は、蒸留、吸収、液体抽出、ストリッピング、熱伝達プロセスのパフォーマンス向上に役立ちます。ムンタースがカスタマイズするソリューションは、最小限のエネルギーで最も重要な分離の課題を解決します。
ムンタースの物質移動装置の品質と設計の確かさは、成功の実績とご満足いただいているお客様によって証明されています。石油・ガス、石油化学、精製、化学、肥料、製薬などのプロセス産業で精留、吸収、抽出に使用され、プロセス産業の分離の課題に対応するソリューションは、圧力損失と容量を最適化します。ムンタースは、以下のような物質移動製品の設計、エンジニアリング、製造、供給を自社内で完結して行うことができます。
大量輸送に関連する当社のオファーをご覧ください
ムンタースの物質移動ソリューション

タワー充填物 - ランダム・構造化
ランダム充填物:ムンタースの完全なポートフォリオには、Medal-Pak®、Tall-Pak®、Omni-Pak®、ティアシーリングなどの第一世代および第二世代充填物が用意されています。 構造化充填物:グリッド充填物、ME-II®、ME IIワイヤメッシュ、Vantage® Additional®など、さまざまなタイプの波形テクスチャー充填物は、プロセスに応じてXとYの傾斜角度を選べます。

精留トレイ
シーブトレイ、バブルキャップトレイ、フローティングバルブトレイ、大容量バルブトレーなど、幅広く容易された精留トレーは、1フィート(約300 mm)から26フィート(約8000 mm)を超える複雑なプロセス要件にも対応可能です。ムンタースは、シャットダウンやスケールアップ時にお客様をサポートするハードウェアも提供しています。

すべての周辺カラム内部
ムンタースは、パックドタワー/トレイタワー用の内部機器として、気液分配器、フラッシュフィードチャンバー、コレクター(テイクオフ)トレイ、フィードパイプ、分配と分離要件を最適化するための支持材および保持装置などを揃えています。
ミストエリミネーター
ムンタースは、ガスまたは蒸気ストリームから液滴を除去するために、WIN-Mesh® タイプおよびWIN-Vane® タイプのミストエリミネーターモデルを使用し、必要な分離効率を達成する完全なソリューションを提供しています。
すべての充填物と内部の材質は、ステンレス鋼、二層鋼、超二層鋼、モネル、ハステロイ、Alloy 625/825、アルミニウム、ジルコニウム、チタン、銅、ポリマーなど、さまざまです。
ムンタースは長年にわたり、5,000を超えるミストエリミネーターを供給してきました。これらのミストエリミネーターには、最大40フィート (約12,000 mm) のカラム径、構造化充填物、関連する内部機器、バルブ、シーブ、バブルキャップ、デュアルフローを含む最大4パスのすべてのトレイタイプが含まれます。

クリーンテクノロジー
ムンタースのクリーンテクノロジーには、ミスト除去技術、物質移動ソリューション、VOC除害技術が含まれます。クリーンテクノロジーは、プロセスの生産性を高め、排出ガスを削減し、カーボンフットプリントを削減します。共通の目的は、クリーンな空気を世界に届けることです。
製品 - 物質移動

物質移動に関するサービスとサポート
ムンタースの世界クラスのエンジニアリング能力を活用することにより、蒸留、吸収、液体抽出からストリッピング、熱伝達まで、最高のパーフォーマンスが実現します。ムンタースは、設置、サポート、プロセス設計、油圧定格、バリデーション、機械設計、研究開発などのサービスを提供しています。