レイヤーの生産性を高めるデジタル環境制御
温度の変化に敏感なレイヤーにとって、温度の変化は、鶏卵生産量や健康状態などに大きな影響を及ぼします。ムンタースのレイヤー用デジタル環境制御システムは、一貫した最良の環境条件を維持し、最大の鶏卵生産量を確保し、ストレスレベルを低減します。ムンタースのシステムは、さまざまな品種や群れの規模により異なるニーズに対応するようにカスタマイズできます。

ブロイラーの成長を促進する高度な環境制御
ブロイラーの成長と発育を最適化するには、特定の温度範囲を維持する必要があります。ムンタースのブロイラー用デジタル環境制御システムは、温度を正確に監視・制御し、急速な成長と体重増加に適した環境を実現します。空気質を維持し、アンモニア濃度を最小限に抑えるインテリジェントな換気戦略が組み込まれたムンタースのシステムは、鳥の健康に貢献します。

温室向けデジタル環境制御システム
デジタル技術の力を活用して温室環境を最適化し、作物の生産性を高めます。ムンタースの温室向けデジタル環境制御システムは、最先端のセンサー、コントローラー、アクチュエーターをシームレスに統合し、環境パラメータの正確なリアルタイム監視を可能にします。この高度な技術により、環境管理を自動化し、エネルギー消費と資源利用を最小限に抑えながら、植物の生育に最適な環境を確保できます。

エンドツーエンドの食品サプライチェーン最適化
人工知能機能とビジネスインテリジェンス機能を備えたクラウドベースの鶏肉サプライチェーン管理。MTech SystemsのAminoは、パフォーマンス、コスト計算、計画のあらゆるニーズをカバーします。