ブロイラー鶏舎用デジタル環境制御
デジタル農場管理ソリューションで養鶏場の効率を高めるための包括的なガイドをご紹介します。競争の激しい養鶏の世界では、パフォーマンスの最適化、生産性の最大化、動物福祉の確保が最優先されます。本ガイドでは、暖房、冷房、換気システムの自動環境制御の重要性と養鶏場を最適化するために必要なデータに基づく意思決定について説明します。ムンタースのTrioデジタル環境制御コントローラーなどの高度な技術が、養鶏場管理にどのような革命をもたらすかをご紹介します。

ブロイラー飼育における自動環境制御の重要性
正確で最良の環境条件を実現することは、ブロイラーの健康、福祉、パフォーマンスにとって最も重要です。ムンタースのTrioデジタル環境制御コントローラーは、このような課題に効果的に対処することを可能にします。高度な機能を備え、インテリジェントな自動化を可能にするTrioは、正確な温度監視と精度の高い制御を実現し、あらゆる成長段階のブロイラーに理想的な環境を作り出します。ヒートストレスを最小限に抑え、飼料要求率を最適化するTrioは、健康的な成長を促進し、全体的なパフォーマンスを最大化します。
遠隔監視・制御機能を搭載したTrioは、リアルタイムのデータを提供し、いつでもどこからでも調整可能です。現地にいなくても、ブロイラーのニーズに合わせて環境パラメータを微調整できます。

デジタル管理ソリューションでブロイラーの福祉を向上
適切な換気は、最適な空気質と湿度制御を維持するために不可欠です。自動換気制御を提供するTrioは、養鶏場で一貫した空気流量と優れた空気質を確保します。インテリジェントなアルゴリズムが、温度、湿度、二酸化炭素濃度に基づいて換気量を継続的に調整し、ブロイラーにとって快適で健康的な環境を提供します。
ムンタースのTrioデジタル環境制御コントローラーへの投資は、手動で行っていた環境管理を、完全自動で温度、換気、空気質を最適化するシステムに置き換え、ブロイラー飼育に革命を起こします。

エネルギー効率の高い暖房、冷房、換気を実現する環境制御ソリューション
養鶏場に最適な環境条件を作り出すには、効率的で効果的な暖房、冷房、換気を実現するソリューションが必要です。ムンタースは、鳥のパフォーマンスと健康を最適化する、エネルギー効率の高い環境制御システムを広く提供しています。

体重に応じて換気を制御し、飼料要求率を最適化
最適な飼料要求率を達成し、均一な体重を維持することは、養鶏農場の収益性を最大化する上で重要な要素です。ムンタースの高性能デジタルスケールをTrio環境制御コントローラーと統合することで、鳥の実測体重に基づいて正確に換気を制御し、飼料効率と均一な成長を向上させることができます。
すべての鳥の体重をリアルタイムに監視することで、換気システムの調整に必要な逸脱を特定し、よりバランスのとれた制御された環境が実現します。さらに、ムンタースのデジタルスケールは飼料消費量を正確に測定できるため、サイロ内の飼料供給量の正確な追跡にも役立ちます。この情報により、飼料の在庫を事前に把握し、不足や過剰の発生を防ぐことができます。

養鶏場を最適化するデータ駆動型の意思決定
MTech SystemsのAminoは、養鶏場のパフォーマンスを最良のものにします。Amino は、あらゆる規模の生産者やインテグレーターが、群れの成果を向上させるために、データに基づく意思決定を行うことを可能にします。体重増加を追跡し、ポンドあたりのコストを計算し、収穫重量を予測し、処理のストライク率を向上させます。Aminoは、お客様のニーズに合わせた直感的でスケーラブルなソリューションを提供します。Webやモバイルデバイスからアクセス可能な分かりやすくグラフィカルなレポートで、実用的な洞察を得ることができます。迅速なセットアップ、容易な設定、エキスパートによるサポート。一般的なERPソフトウェアに別れを告げ、よりスマートな養鶏場管理を実現するAminoのパワーを解き放ちましょう。