ムンタースのレンタルソリューション
必要なときに必要なだけ利用可能なカスタマイズされた空調処理ソリューションを提供します。 突発的なニーズ、生産ピーク時の需要、周囲条件の悪化などの状況に対応するために、一時的に使用する空調処理装置が必要ですか?ムンタースのレンタルソリューションは、計画外の資本支出を必要とすることなく、迅速な課題の克服を可能にします。さらに、ムンタースの効率に優れた空調処理装置を使用することで、運用コストも削減できます。

ムンタースのレンタルソリューションが役立つ場面:
緊急事態への対応
過度の湿度による腐食、カビ、衛生上の問題への緊急対応や、性能に問題が生じた空調処理装置の一時的な交換
一時的な操業の変化に対応するための、短期的な処理能力の追加
レンタル機器は、ピーク時の生産需要に対応したり、環境条件の悪化や季節的な変化による制約に対処することに役立ちます。
操業への影響を最小限に抑えながら、計画的なメンテナンスや定期修理を実施
レンタル機器を使用して、メンテナンスや定期修理時に理想的な屋内環境を維持します。
実機を使ったパイロットプロジェクト
重要なプロジェクトのコンセプトプルーフを実施するための実用的で費用対効果の高い方法としてレンタル機器を使用します。
ムンタースの除湿機レンタルソリューション
ムンタースのレンタルソリューションは、品質、優れた性能、安定した稼動で知られるエネルギー効率に優れた除湿機やその他の空調処理装置の一時的な利用を可能にします。ムンタースのレンタルソリューションは、お客様が本来の業務に集中している間に、ムンタースがお客様の施設に最適な環境を作り出します。お客様のニーズに合わせたカスタマイズに対応する柔軟なレンタル契約は、必要な期間、必要な機器を使用し続けることを可能にします。
Danish Crownが、緊急自体発生時にレンタル除湿機を選択
ムンタースの迅速な対応により、環境や衛生条件に対する高い要件に妥協することも、遅滞が生じることもなく生産を継続できたことに感謝しています。ムンタースによる仮設除湿機と必要なダクトの設置は、非常に短い時間で完了しました。その後、ムンタースと当社は、工場の恒久的なソリューションに取り組むことができました。
Boye Olsen、生産マネージャー
Danish Crown