レトロフィット・アップグレード
既存の機器に新しい命を吹き込みます。 ムンタースのレトロフィットサービスは、運用を中断することなく、お客様の機器を再生し、寿命を延ばし、機能を強化し、エネルギー消費量を削減します。専任のサービスチームが、プロセス全体を通じてサポートとガイダンスを提供します。 パフォーマンスやエネルギー効率の新しい目標を達成するためにアップグレードを検討していますか?ムンタースの工場でトレーニングを受けたサービス技術者は、お客様の仕様に合わせてコントローラーやユニットの設定を変更する専門知識を持っています。

ムンタースの専門知識を活用:
計画外のダウンタイムを最小化
老朽化したり、製造終了となった機器への積極的な対処により、システムの稼働時間を最大化
機器寿命を延長
寿命が近づいている機器を再生
システムパフォーマンスの向上
新しいパフォーマンス目標を達成するための既存のシステムの改造
エネルギー効率の改善
エネルギー消費と運用コストを削減するための機器のアップグレード
レトロフィットとアップグレード
除湿機の場合
ムンタースのレトロフィット・アップグレードサービスは、除湿機の性能を最大化し、機器の寿命を延ばすように設計されています。 また、機能と性能を強化し、既存のシステムを新しい目標に適合させることができます。

VOC除害装置用
ムンタースのVOC除害装置は、使用する施設固有の要件を満たすようにカスタマイズされています。VOC除害装置の交換は、大がかりで影響が大きくなることが多いため、装置全体を交換するよりもレトロフィットソリューションを希望されるお客様も少なくありません。

データセンター/サーバールーム用
長期にわたり耐久性を発揮するように設計されているムンタースのデータセンター用機器は、適切なサービスを受けている限り、長年にわたって信頼性の高いパフォーマンスを発揮しす。ムンタースのサービスチームは、データセンターの冷却装置の機能追加や性能向上を実現するレトロフィット・アップグレードに必要なスキルを備えています。

養豚、養鶏、酪農、温室用
豚舎、鶏舎、牛舎、温室で使用される多くの製品に対するレトロフィット・アップグレードサービスを提供しています。詳細については、ムンタースにお問い合わせください。