企業情報

ムンタースは、ミッションクリティカルなプロセスのための環境制御ソリューションのグローバルリーダーです。革新的な技術で、湿度、温度、空気質の制御を欠かすことのできない要求の厳しい工業・農業アプリケーションに最適な環境を実現しています。 最先端の環境制御システムの提供を通じて、バッテリーや医薬品の製造からデータセンターの冷却や食品製造まで、幅広い業界のお客様を支援しています。ムンタースの革新的で効率的な製品とソリューションは、操業と生産品質を確保し、エネルギーと水の使用を抑制します。

ムンタースの概要

 

2023年売上高、MSEK

調整後EBITAマージン、%

革新的なソリューション

13,930

13,2%

1955

従業員数

生産工場

製品を販売している国の数

4,981

22

>45

ムンタースの目的 - お客様の成功とより健康な地球のために

私たちの未来は、一人一人がどのように生活し、それぞれの業界がどのように事業を運営するかによって決まります。

ムンタースは、事業のあらゆる側面で持続可能性を最優先のものとし、さまざまな業界における環境制御を刷新しています。1955年以来、ムンタースは工業用途・農業用途向けにカスタマイズした革新的な技術で環境ソリューション業界を形作ってきました。スマートでエネルギー効率に優れたソリューションとデジタル製品は、お客様の成功と持続可能性へのコミットメントを反映し、社内外のバリューチェーンに影響を与えています。

世界中のお客様と共に、湿度、温度、エネルギー効率が重視される分野に注力しています。資源の使用を最小限に抑えながら操業と生産品質を最適化する、革新的で持続可能な環境制御システムを提供します。

コアバリュー

ムンタースは3つの分野で事業を展開しています

ムンタースの戦略 - 持続可能な成長の創造

事業のあらゆる側面における持続可能性

持続可能性を事業戦略のあらゆる側面に組み込むことは、従業員、地球、収益性のために不可欠です。ムンタースは、揺るぎない倫理観で持続可能な慣行を維持しながら、戦略的優先事項の達成に向けて力を尽くしています。

ムンタースは、人権、多様性と包括性、職場の安全性、環境に対する責任を支援します。革新的な空調処理と環境制御ソリューションのリーダーとして、ムンタースは常にプロセスの改善に取り組んでいます。強固な関係性、意欲的な従業員、倫理的な基盤が、ムンタースを業界のリーダーたらしめています。持続可能性はムンタースの事業戦略に不可欠なものであり、持続可能な価値創造へのコミットメントを強化しています。

詳細を読む

最先端テクノロジー

先駆的な発見と、数多くの特許の豊かな歴史と、広範なアプリケーションの専門知識により、ムンタースは市場を主導する地位を確立しています。
お客様との密接な連携が、イノベーションの取り組みの精度と効率を高めています。各事業分野が、顧客に大きな価値をもたらす画期的な技術を提供することを目的として、顧客に近いテクノロジーセンターを活用し、それぞれの製品分野の研究開発に責任を負っています。

ムンタースの原点である、エネルギーと資源効率の高い環境ソリューションが、業界の発展の最前線に立ち続け、持続可能性に貢献することを可能にしています。ムンタースは、製品ポートフォリオ、イノベーション、生産プロセスを最適化するために、コアテクノロジー、ソリューション、デジタル化への投資に注力し続けています。特定のアプリケーションに関する豊富な知識と、自社で継続的に開発される独自の技術へのアクセスを活用し、バッテリー製造、データセンター冷却、農業用建物などに、お客様が必要とする最も効果的なソリューションを提供できます。

詳細を見る

主要なマーケットセグメントで成長を推進  

ムンタースはグローバルリーダーとして、革新的で持続可能な環境制御ソリューションを提供する優れた実績があります。たとえば、ムンタースの製品やソフトウェアは、畜産や温室の屋内環境条件を最適化し、食品生産のバリューチェーン全体を強化する極めて重要な役割を果たしています。電化やデジタル化の進展などの結果生まれた好ましい市場環境が、競争上の優位性をムンタースにもたらしました。

ムンタースは、特定の市場セグメントにおけるトップ3サプライヤーとして、マーケットリーダーになることを目指しています。優先的に取り組む市場は、電池生産、食品生産、データセンター冷却、食品生産・サービス用ソフトウェアです。
常に最前線に立ち続けるため、継続的にポートフォリオを評価し、強化しています。

詳細を見る

お客様に選ばれるパートナーになるために

ムンタースは創業以来、お客様との緊密で協調的なパートナーシップを維持し、ニッチ市場における専門知識を培ってきました。この独自のアプローチが、さまざまな業界向けにカスタマイズした環境制御ソリューションを提供し、高品質でエネルギー効率の高い空調処理と正確な温度・湿度管理を通じた持続可能性への取り組みを可能にしています。ムンタースの成功の土台は、高い倫理基準とプロフェッショナリズムへのコミットメントです。

ムンタースの目標は、お客様にパートナーとして選ばれることです。そのために、お客様とのつながりを深め、現在と将来のビジネスニーズを包括的に理解することに取り組んでいます。

お客様からのフィードバックと、アプリケーション、技術、コンポーネントに関する幅広い専門知識を一つにすることで、ムンタースの環境制御ソリューションとサービスは革新的であるだけでなく、お客様の進化する需要にぴったりと寄り添ったものになります。

主な取り組み:

  • 持続可能な環境制御ソリューションによりお客様の成功を推進
  • 特定の基準やアプリケーションの要件に基づくカスタマイズ
  • リードタイムの短縮とロジスティクスの効率化を実現するため、現地に拠点を置く

お問い合わせ

従業員 - ムンタースの事業の活力源  

従業員のエンゲージメントは、イノベーション、お客様との強い絆、職場の効率性を促進します。多様で包括的な文化はコラボレーションを受け入れ、互いに学び合い、個人レベルで成長する機会を生み出します。明日のエネルギー効率に優れた環境制御ソリューションについてのブレインストーミングは、価値を生みます。そして、生まれた価値は、お客様やパートナーの成功とより良い世界に貢献します。

ムンタースが成功を収めるためには、人材を惹きつけ、維持し、育成することが不可欠です。そのために、ムンタースは、健全なリーダーシップが意欲的でハイパフォーマンスなチームの基盤となる、選ばれる雇用主となることを目指しています。ムンタースの優先事項は、 ワークライフバランス、職場の柔軟性、明確なキャリアパスと個人の専門能力開発、ハラスメントと差別を一切許さないポリシーです。

採用情報

すべてにおける卓越性

ムンタースは、効率と生産性を向上させながら、二酸化炭素排出量を削減するために、常に業務の改善に取り組んでいます。ムンタースは、責任あるビジネス慣行、人権、多様性と包括性、職場の安全衛生に関する高い倫理基準の原則を支持しています。環境への影響を最小限に抑えながらパフォーマンスを向上させるため、ムンタースはデジタル化、ベストプラクティスのスケールアップ、グローバルプロセスの最適化を優先し、高品質の成果物と費用対効果の高いオペレーションを実現しています。

コーポレートガバナンス

ムンタースはスウェーデンのコーポレートガバナンスコードを遵守し、基本的な法的要件を超える水準を確保しています。この「遵守または説明」アプローチが、透明性を維持しながら、ムンタース独自のニーズに合わせたガバナンスの実践のカスタマイズを可能にしています。コードの原則に対するムンタースのコミットメントは、年次ガバナンス報告書に詳述されている特定の例外を除き、ナスダック・ストックホルムに上場した時点から始まっています。

ムンタースの歴史

1955年、発明家カール・ムンタースが設立したムンタースは、環境制御ソリューション業界で主導的な役割を果たしてきました。カールの熱力学に関する深い理解と、知識を画期的な技術に変換する能力が、ムンタースを環境制御のパイオニアにしました。何百件もの特許出願で明らかなように、カールが残したイノベーションとエンジニアリングの遺産は、今日もムンタースの仕事にインスピレーションを与え続けています。

詳細を読む

ムンタースが創造する社会的価値

すべての業界を見る

すべての業界を見る