センサ
水量計
マルチジェット原理を使用した水量計は、最高のコスト、性能、長寿命の流量測定機器です。
優れた特徴
- インペラは水と接触する唯一の可動部品で、摩耗を最小限に抑え、高い信頼性を実現します。
- 磁気駆動密閉型レジスタ
- ステンレススチール/ガラスカプセルオプションは、曇りを無条件で防止します。
- さまざまなサイズ(0.75~2インチ)から選択可能
このシリーズの製品
| モデル | 重量(kg) | 動作温度範囲(°C) | ユーザーマニュアル |
|---|---|---|---|
| RWM | 1 | 0 to 50 | 表示 |